Discontinued

Extech EC410

Kit de conductividad/TDS/Salinidad ExStik®

El kit EC410 incluye el medidor de temperatura de conductividad/TDS/salinidad EC400 ExStik®, con sensor, tapa protectora, tres estándares de calibración (botella de 30 ml cada uno), base con peso, 3 vasos de plástico para muestras, con tapas, cuatro pilas CR-2032 de 3 V, correa para el cuello de 1,2 m (48 pulg.) y estuche de transporte. El medidor con autorrango ofrece 3 rangos de mediciones, desde agua del grifo hasta aguas residuales y cualquier solución acuosa. Compensación automática de temperatura del 2 % por °C. Retención de datos, apagado automático e indicación de batería baja. La memoria interna almacena hasta 25 lecturas etiquetadas para recuperarlas fácilmente.

El medidor con autorrango ofrece 3 rangos de mediciones, desde agua del grifo hasta aguas residuales y cualquier solución acuosa
Factor de relación de conductividad a TDS ajustable de 0,4 a 1,0: calcula cómodamente el valor de TDS
Incluye el medidor EC400 con sensor, 3 estándares de calibración, base compensada, 3 vasos de plástico, baterías y estuche de transporte

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Conductividad De 0 a 199,9µS/cm, de 200 a 1999µS/cm, de 2,00 a 19,99 mS/cm
Precisión básica de conductividad ±2 % FS
Precisión básica de salinidad ±2 % FS
Precisión básica de TDS ±2 % FS
Precisión básica de temperatura (contacto) ±1,8°F/1°C
Resolución máx. de conductividad 0,1µS/cm, 1µS/cm, 0,01 mS/cm
Resolución máx. de salinidad 0,1 ppm (mg/l), 1 ppm (mg/l), 0,01 ppt (g/l)
Resolución máx. de TDS 0,1 ppm (mg/l), 1 ppm (mg/l), 0,01 ppt (g/l)
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,1°
Salinidad De 0 a 99,9 ppm (mg/l), de 100 a 999 ppm (mg/l), de 1,00 a 9,99 ppt (g/l)
Temperatura (contacto) De 0 a 65 °°C (de 32 a 149 °F)
TSD De 0 a 99,9 ppm (mg/l), de 100 a 999 ppm (mg/l), de 1,00 a 9,99 ppt (g/l)
Detalles adicionales
Alimentación 4 pilas de botón CR-2032 (3 V)
Certificaciones CE
Clasificación IP IP57
Dimensiones 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6")
Garantía 1 año
Peso 110 g (3,8 oz)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech EC410 Datasheet

Export Restrictions