Extech EC500: Medidor de conductividad/pH impermeable ExStik® II

Medidor de conductividad/pH impermeable ExStik® II

184,00 € ex. VAT

El EC500 es un medidor de conductividad/TDS/temperatura. Mide 5 parámetros, incluidos conductividad, TDS, salinidad, pH y temperatura utilizando un electrodo. El gráfico de barras analógico indica las tendencias. La memoria almacena hasta 25 lecturas con etiqueta. Medidor impermeable con un sensor multirrango de alta precisión. Función de apagado automático con desactivación. Incluye medidor y electrodo, tapa protectora, recipiente de muestras, cuatro pilas de botón CR-2032 de 3 V y correa para el cuello de 1,2 m (48").

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Conductividad De 0 a 199µS/cm, de 200 a 1999µS/cm, de 2,00 a 19,99 mS/cm
Memoria 25 conjuntos de datos
pH De 0,00 a 14,00 pH
Precisión básica de conductividad ±2 % a escala completa
Precisión básica de pH ±0,01 pH
Precisión básica de TDS ±2 % a escala completa
Precisión básica de temperatura (contacto) ±1 °C/1,8 °F
Resolución máx. de conductividad 0,1 µS/cm
Resolución máx. de pH 0,01 pH
Resolución máx. de TDS 0,1 ppm (mg/l)
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,1°°F/°°C
Temperatura (contacto) De -5° a 90 °C (de 23 a 194 °F)
TSD De 0 a 99,9 ppm (mg/l), de 100 a 999 ppm (mg/l), de 1,00 a 9,99 ppt
Detalles adicionales
Alimentación 4 pilas de botón CR-2032 (3 V)
Certificaciones CE
Clasificación IP IP57
Dimensiones 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6")
Garantía 2 años
Peso 110 g (3,8 oz)

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de Extech EC500

User Manual

Manual del usuário de Extech EC500

Certification

Extech EC500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC500 Datasheet

User Manual

Extech EC500 User Manual GB

User Manual

Extech EC500 User Manual

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro