Extech EC510

ExStik impermeable

El EC510 es un kit de prueba de conductividad. El kit incluye medidor EC500, 3 estándares de calibración, 3 bolsas de tampón de pH más solución de enjuague, 3 vasos, pilas y estuche de transporte. Mide 5 parámetros: conductividad, TSD, salinidad, pH y temperatura utilizando un electrodo. El gráfico de barras analógico indica las tendencias. La memoria almacena hasta 25 lecturas con etiqueta. Conductividad ajustable a la relación de TSD de 0,4 a 1,0; relación de salinidad fija de 0,5.

Combinación de electrodo de pH de superficie plana con célula de conductividad de alta precisión con autorrango
Mide 5 parámetros: conductividad, TSD, salinidad, pH y temperatura utilizando un electrodo
Medidor EC500, 3 estándares de calibración, 3 bolsas de tampón de pH más solución de enjuague, 3 vasos, pilas y estuche de transporte

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Conductividad De 0 a 199µS/cm, de 200 a 1999µS/cm, de 2,00 a 19,99 mS/cm
Memoria 25 conjuntos de datos
pH De 0,00 a 14,00 pH
Precisión básica de conductividad ±2 % escala completa
Precisión básica de pH ±0,01 pH
Precisión básica de TDS ±2 % a escala completa
Precisión básica de temperatura (contacto) ±1,8°F/1°C
Resolución máx. de conductividad 0,1 µS/cm
Resolución máx. de pH 0,01 pH
Resolución máx. de TDS 0,1 ppm (mg/l)
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,1°°F/°°C
Temperatura (contacto) De -5 a 90°C (de 23° a 194°F)
TSD De 0 a 99,9 ppm (mg/l), de 100 a 999 ppm (mg/l), de 1,00 a 9,99 ppm
Detalles adicionales
Alimentación 4 pilas CR-2032 (3 V)
Certificaciones CE
Clasificación IP IP57
Dimensiones 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6")
Garantía 2 años
Peso 110 g (3,8 oz)

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro