Extech EC600

Medidor impermeable de pH/mV/conductividad/TDS/salinidad/temperatura

El kit EC600 7 en 1 mide conductividad, TDS, salinidad, resistividad, pH, mV y temperatura. Tiene calibración automática de un botón de 4, 7 y 10 pH con una opción de calibración de tres puntos para una mejor precisión y proporciona compensación automática de temperatura. La calibración de conductividad de un punto reconoce automáticamente ocho soluciones de calibración de EE. UU., Europa y China. La memoria almacena hasta 300 lecturas con número de serie, valor medido y temperatura. El medidor tiene una gran pantalla LCD retroiluminada azul con una función de apagado automático con desactivación que ahorra batería. La carcasa impermeable IP57 lo protege de los elementos. Incluye electrodo de pH/mV/temperatura, célula de conductividad de polímero, soluciones de calibración de pH y conductividad, pilas y estuche de transporte rígido.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Conductividad De 0 a 199,9 mS
Máx. resolución de POR 1 mV
pH De -2,00 a 19,99 pH
POR De -1999 a 1999 mV
Precisión básica de conductividad ±1,5 % a escala completa
Precisión básica de pH ±0,02 pH
Precisión básica de POR ±0,15 mV
Precisión básica de resistividad 0,1Ω
Precisión básica de salinidad ±1,5 % a escala completa
Precisión básica de TDS ±1,5 % a escala completa
Precisión básica de temperatura (contacto) ±1°F/±0,5°C
Resistividad De 0 a 100 MΩ cm
Resolución máx. de conductividad 0,01µS
Resolución máx. de pH 0,01 pH
Resolución máx. de resistividad ±1,5 % a escala completa
Resolución máx. de salinidad 0,01 pp
Resolución máx. de TDS 0,01 mg/l
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0,1°
Salinidad De 0 a 100 ppt
Temperatura (contacto) pH/ORP: de 0 a 100°C (de 32 a 212°F); de 0 a 50°C (de 32 a 122°F)
TSD De 0 a 100 g/l
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas AA (1,5 V)
Certificaciones CE
Clasificación IP IP57
Dimensiones 120 × 65 × 31 mm (4,7 × 2,6 × 1,2")
Garantía 2 años
Peso 180 g (6,3 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech EC600

User Manual

Extech EC600 User Manual

Datasheet

Extech EC600 Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro