Discontinued

Extech EN100

11-in-1 Environmental Meter

The Extech EN100 is a compact hygro-thermo-anemometer with light sensor. The 11-in-1 Environmental Meter can be used for indoor and outdoor conditions. Built in light sensor measures light level. The auto-rotating display depending on selected function. It also measures air velocity, air flow, temperature, humidity, wet bulb, dew point, heat index, wind chill, barometric pressure and altitude. Complete with built-in multiparameter sensors, wrist strap, and a CR2032 battery.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Bulbo húmedo 22.3 to 120.2°F (-5.4 to 49.0°C)
Humedad relativa 10 to 95%
Luz (lx) 0 to 20,000Lux
Luz (pie candela) 0 to 1860Fc
Precisión básica de humedad relativa ±4%
Precisión básica de la luz (pie candela) ±5%
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±3%FS
Precisión básica de la velocidad del aire (mph) ±3%FS
Precisión básica de luz (lux) ±5%
Precisión básica de temperatura (aire) ±2.5˚F/±1.2˚C
Precisión básica de temperatura (contacto) ±2.5˚F/±1.2˚C
Precisión básica de velocidad del aire (km/h) ±3%FS
Precisión básica de velocidad del aire (nudos) ±3%FS
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±3% full scale
Precisión básica de índice de calor ±3.6°F/±2°C
Punto de condensación -13.5 to 120.2°F (-25.3 to 49.0°C)
Resolución máx. de bombilla húmeda 0.1°F/°C
Resolución máx. de luz (lux) 1Lux
Resolución máx. de luz (pie candela) 0.1Fc
Resolución máx. de punto de condensación 0.1°F/°C
Resolución máx. de temperatura (aire) 0.1°F/°C
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0.1°F/°C
Resolución máx. de velocidad del aire (m/s) 0.1m/s
Resolución máx. de velocidad del aire (mph) 0.1MPH
Resolución máx. de velocidad del aire (nudos) 0.1knots
Resolución máx. de velocidad del aire (pies/min) 1 ft/min
Resolución máx. de índice de calor 0.1°F/°C
Resolución máx. del volumen de aire (MCM) 0.001CMM
Resolución máx. volumen de aire (PCM) 0.001CFM
Resolución máxima de humedad relativa 0.1%
Temperatura (aire) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Temperatura (contacto) 15 to 111°F (-9 to 44°C)
Velocidad del aire (km/h) 1.4 to 72km/h
Velocidad del aire (km/h) 0.1km/h
Velocidad del aire (m/s) 0.4 to 20m/s
Velocidad del aire (mph) 0.9 to 45MPH
Velocidad del aire (nudos) 0.8 to 38.8 knots
Velocidad del aire (pies/min) 80 to 3940 ft/min
Volumen del aire (MCM) 0.024 to 36,000CMM
Volumen del aire (PCM) 0.847 to 1,271,300CFM
Índice de calor 32 to 212°F (0 to 100°C)
Detalles adicionales
Alimentación 1 × CR2032 (1.5V) battery
Aspa 1.2" (30.5mm)
Certificaciones CE
Dimensiones 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garantía 2 years
Peso 5oz (160g)

Recursos y asistencia

Certification

Extech EN100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EN100 EN150 Datasheet

User Manual

Extech EN100 EN150 User Manual

Export Restrictions