Discontinued

Extech EN150

11-in-1 Environmental Meter with UV

The Extech EN150 is a compact 11-in-1 Environmental Meter wth a UV Light Sensor for indoor and outdoor conditions. Its built-in sensors measure air velocity, air flow, temperature, humidity, wet bulb, dew point, heat index, wind chill, barometric pressure, altitude, and UV light. Its compact design also features a data hold and auto power off function. Complete with built-in multiparameter sensors, wrist strap, and CR2032 battery.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Bulbo húmedo 22.3 to 120.2°F (-5.4 to 49.0°C)
Humedad relativa 10 to 95%
Máx. resolución de UVA 1µW/cm², 0.01mW/cm²
Precisión básica de humedad relativa ±0.4%
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±3% full scale
Precisión básica de la velocidad del aire (mph) ±3% full scale
Precisión básica de temperatura (aire) ±2.5˚F/±1.2˚C
Precisión básica de temperatura (contacto) ±2.5˚F/±1.2˚C
Precisión básica de UVA ±4% full scale
Precisión básica de velocidad del aire (km/h) ±3% full scale
Precisión básica de velocidad del aire (nudos) ±3% full scale
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±3% full scale
Precisión básica de índice de calor ±3.6°F/±2°C
Punto de condensación -13.5 to 120.2°F (-25.3 to 49.0°C)
Resolución máx. de bombilla húmeda 0.1°
Resolución máx. de punto de condensación 0.1°F/°C
Resolución máx. de temperatura (aire) 0.1°F/°C
Resolución máx. de temperatura (contacto) 0.1°F/°C
Resolución máx. de velocidad del aire (m/s) 0.1m/s
Resolución máx. de velocidad del aire (mph) 0.1MPH
Resolución máx. de velocidad del aire (nudos) 0.1knots
Resolución máx. de velocidad del aire (pies/min) 1ft/min
Resolución máx. de índice de calor 0.1°
Resolución máx. del volumen de aire (MCM) 0.001CMM
Resolución máx. volumen de aire (PCM) 0.001CFM
Resolución máxima de humedad relativa 0.1%
Temperatura (aire) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Temperatura (contacto) 15 to 111°F (-9 to 44°C)
UVA 0 to 1999µW/cm², 2 to 20mW/cm²
Velocidad del aire (km/h) 1.4 to 72km/h
Velocidad del aire (km/h) 0.1km/h
Velocidad del aire (m/s) 0.4 to 20m/s
Velocidad del aire (mph) 0.9 to 45MPH
Velocidad del aire (nudos) 0.8 to 38.8 knots
Velocidad del aire (pies/min) 80 to 3940 ft/min
Volumen del aire (MCM) 0.024 to 36,000
Volumen del aire (PCM) 0.847 to 1,271,300CFM
Índice de calor 32 to 212°F (0 to 100°C)
Detalles adicionales
Alimentación 1 × CR2032 (1.5V) battery
Aspa 1.2" (30.5mm)
Certificaciones CE
Dimensiones 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garantía 2 years
Peso 5oz (160g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech EN100 EN150 Datasheet

User Manual

Extech EN100 EN150 User Manual

Certification

Extech EN150 Declaration of Conformity

Export Restrictions