Discontinued

Extech ET28B

Comprobador de voltaje

El Extech ET28B es un detector de voltaje de tamaño compacto que mide de 120 V a 480 V de corriente alterna y de 120 V a 240 V de corriente continua. Cuenta con un indicador de voltaje de luz de neón, un cable de prueba integrado con tapas protectoras extraíbles, un cable de 73,6 cm (29 pulg.) de largo y una carcasa aislada. Incluye dos años de garantía.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Audible/Indicación visible LED
Detección de tensión (contacto) 120 a 480 VCA; 120 a 240 VCC
Detalles adicionales
Alimentación 2 años
Certificaciones ETL

Recursos y asistencia

User Manual

Extech ET28B User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions