Discontinued

Extech ET30B

Comprobador de voltaje

Comprobador de voltaje CA/CC de tamaño compacto Extech ET30B con una sonda de prueba integrada de acero inoxidable de 103 mm (40,5 pulg.). Viene con un cable de 1,5 m (5 pies) y una pinza de cocodrilo aislada, y funciona sin batería.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Audible/Indicación visible Luz de xenón
Detección de tensión (contacto) 6, 12, 24 V CA/CC
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 2 años

Recursos y asistencia

User Manual

Extech ET30B User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions