Discontinued

Extech ET38

Comprobador de voltaje y continuidad

El Extech ET38 es un comprobador de continuidad y voltaje de CA de tamaño compacto con un rango de detección de voltaje de CA de 12 a 300 V. Tiene un indicador de luz LED e incluye una punta de destornillador incorporada, un clip de bolsillo y dos pilas de botón.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Continuidad
Detección de tensión (contacto) De 12 a 300 VCA
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas LR44 (1,5 V)
Categoría de seguridad CATII - 300 V
Certificaciones ETL
Garantía 2 años

Recursos y asistencia

User Manual

Extech ET38 User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions