Discontinued

Extech ET60

Comprobador de voltaje y continuidad

Este comprobador de voltaje fácil de usar está diseñado con indicadores LED de 7 rangos que muestran rápidamente el rango de voltaje CA y CC medido. El medidor vibra cuando se detecta voltaje > 85 V. Su función de detector de voltaje sin contacto incorporada detecta fácilmente voltajes activos de 90 a 1000 VCA. El ancho de banda de frecuencia de CA es de 45 a 66 Hz. Las funciones incluyen continuidad con alerta sonora y visual. Diseñado con una linterna integrada brillante y una carcasa resistente de doble molde con cables de prueba integrados.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Ancho de banda de frecuencia De 45 a 66 Hz
Audible/Indicación visible Zumbador, LED intermitente
Continuidad
Detección de tensión (contacto) 24, 120, 208, 240, 277, 480, 600 VCA; 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220 VCC
Detección de tensión (sin contacto) De 90 a 1000 VCA
Linterna integrada
Detalles adicionales
Alimentación 2 pilas AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 60 V
Certificaciones ETL
Garantía 2 años

Recursos y asistencia

User Manual

Extech ET60 User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions