Discontinued

Extech EX363

Multímetro con RMS real de 11 funciones

El Extech EX363 es un multímetro compacto HVAC con RMS real con un detector de voltaje sin contacto incorporado. Cuenta con mediciones con RMS real de alta precisión, LoZ para la prevención de lecturas falsas causadas por voltajes parasitarios, precisión básica del 0,5 %, un rango de voltios de CA/CC de 1000 V y resistencia de hasta 40 MΩ. Este dispositivo viene con un indicador sonoro de continuidad con alerta visual, retención inteligente de datos y picos, apagado automático con desactivación, modo relativo para capacitancia cero y ajuste de compensación. Además, el EX363 sobresale en mediciones de varilla de llama HVAC con función µA, así como mediciones de temperatura tipo K de -40°°C a 394°°C (-40°°F a 742°°F) y mediciones de frecuencia y capacitancia. Incluye cables de prueba, batería de 9 V, funda con soporte inclinable, sonda de temperatura de alambre de talón de uso general e imán incorporado.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia De 1 nF a 10 mF
Continuidad
Corriente CA 600µ A
Corriente CC 600µ A
Detector de tensión sin contacto (VSC)
Frecuencia De 0,01 Hz a 100 kHz
Precisión básica de tensión CC 0,5 %
Prueba de diodos
Resistencia De 0,1 Ω a 40 MΩ
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -40 a 742°°F (de -40 a 394°°C)
RMS real
Voltaje CA De 0,1 mV a 1000 V
Voltaje CC De 0,1 mV a 1000 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Categoría de seguridad CATIV - 600 V
Certificaciones CE, UL, NIST
Dimensiones 6,5 × 3,2 × 1,7 pulgadas (164 × 82 × 44 mm)
Garantía 3 años
Peso 5,9 oz (450 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech EX36x Datasheet

Export Restrictions