Discontinued

Extech EX505

Multímetro industrial de alta resistencia con RMS real y 11 funciones

Este multímetro industrial con RMS real de alta resistencia mide voltaje CA/CC (1000 V) y corriente (10 A), resistencia (40 Mohmios), capacitancia (100 microfaradios), frecuencia de sensibilidad doble (1 kHz eléctrico/10 MHz electrónico) y temperatura tipo K [de -20 a 750 grados C (de -4 a 1382 grados F)]. Cuenta con una pantalla LCD retroiluminada con recuento de 4000, precisión básica del 0,5 %, retención de datos/relativa y apagado automático con desactivación. Incluye cables de prueba, correa magnética para colgar, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K, estuche de transporte y pila de 9 V.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia De 0,01 nF a 100µF
Ciclo de trabajo Del 0,1 al 99,9 %
Continuidad
Corriente CA De 0,1 µA a 10 A
Corriente CC De 0,1 µA a 10 A
Frecuencia Sistemas eléctricos: De 5 Hz a 1 kHz Electrónica: De 0,001 Hz a 10 MHz
Prueba de diodos
Resistencia De 0,1Ω a 40 MΩ
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -20 a 750 °˚C (-4 a 1382 °˚F)
RMS real
Voltaje CA De 0,1 mV a 1000 V
Voltaje CC De 0,1 mV a 1000 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 1000 V, CATIV - 600 V
Certificaciones CE, UL, NIST
Clasificación IP IP67
Dimensiones 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25")
Garantía 3 años
Pantalla LCD de segmentos de 4000 recuentos
Peso 349 g (12,3 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech EX505 User Manual

Certification

Extech EX505 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Export Restrictions