Discontinued

Extech EX520

Multímetro industrial de alta resistencia con RMS real y 11 funciones

Diseñada para soportar entornos y usos hostiles, la resistente carcasa de doble moldeado del medidor cuenta con clasificación IP67 (impermeable y a prueba de polvo) y se ha sometido a pruebas de caídas de hasta 1,8 m. La gran pantalla LCD iluminada muestra una lectura de 4 dígitos (hasta 6000 cuentas). El EX520 ofrece varias mediciones imprescindibles. El medidor cuenta con una precisión del 0,09 por ciento y una clasificación de seguridad CAT IV de 600 voltios, lo que protege a los usuarios incluso en cableado exterior. El producto incluye una garantía de 3 años, cables de prueba de doble moldeado, batería de 9 V, correa magnética para colgar, sonda de temperatura y estuche de transporte.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia De 0,01 nF a 1000 µF
Ciclo de trabajo De 0,1 al 99,9 %
Continuidad
Corriente CA De 0,1µA a 20 A
Corriente CC De 0,1µA a 20 A
Frecuencia Sistemas eléctricos: De 10 Hz a 400 Hz, electrónico: De 0,001 Hz a 40 MHz
Prueba de diodos 2,8 V
Resistencia De 0,1 Ω a 40 MΩ
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -20 a 750 °˚C (-4 a 1382 °˚F)
RMS real
Voltaje CA De 1 mV a 1000 V
Voltaje CC De 0,1 mV a 1000 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 1000 V, CATIV - 600 V
Certificaciones CE, UL, NIST
Clasificación IP IP67
Dimensiones 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25")
Garantía 3 años
Pantalla LCD de segmentos de 6000 cuentas
Peso 349 g (12,3 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech EX520 User Manual GB

User Manual

Extech EX520 User Manual

Certification

Extech EX520 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Export Restrictions