Discontinued

Extech EX530

Multímetro industrial de alta resistencia con RMS real y 11 funciones

Con un diseño resistente e impermeable según la norma IP67, el EX530 es idóneo para usar al aire libre, en barcos y en cualquier entorno industrial adverso. Tiene una carcasa de doble molde y es a prueba de caídas de hasta seis pies con una clasificación de seguridad CAT IV de 600 voltios y CAT III de 1000 voltios. Mide voltaje y corriente CA/CC, resistencia, capacitancia, frecuencia electrónica y eléctrica, temperatura, 4 a 20 mA y ciclo de trabajo. Las características adicionales incluyen: precisión básica del 0,06 %, indicador sonoro de continuidad, prueba de diodo (voltaje de circuito abierto de 2,8 voltios), resoluciones con recuento de 40000, pantalla LCD retroiluminada con barógrafo, retención de pico, mín./máx., modo relativo, retención de datos y protección de entrada de 1000 voltios para todas las funciones. Incluye cables de prueba de doble molde, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K (-4 a 482 grados F/-20 a 250 grados C), correa magnética para colgar, estuche y una pila de 9 V.

Multímetro digital con RMS real, pantalla LCD grande con recuento de 40 000, función de temperatura y carcasa impermeable
Voltaje y corriente CA/CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura, ciclo de trabajo, diodo/continuidad
Incluye cables de prueba de doble molde, correa magnética para colgar, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K, estuche de transporte y pila de 9 V

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia De 0,001 nF a 40 mF
Ciclo de trabajo Del 0,1 al 99,90 %
Continuidad
Corriente CA De 0,01µA a 20 A
Corriente CC De 0,01µA a 20 A
Frecuencia Sistemas eléctricos: De 40 Hz a 400 Hz, Electrónica: De 0,001 Hz a 100 MHz
Prueba de diodos 2,8 V
Resistencia De 0,01Ω a 40 MΩ
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -20 a 750 °˚C (-4 a 1382 °˚F)
RMS real
Voltaje CA De 0,01 mV a 1000 V
Voltaje CC De 0,01 mV a 1000 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 1000 V, CATIV - 600 V
Certificaciones CE, UL
Clasificación IP IP67
Dimensiones 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25")
Garantía 3 años
Pantalla LCD de segmentos con recuento de 40 000
Peso 349 g (12,3 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Manual del usuário de Extech EX530

Datasheet

Hoja de datos de Extech EX5xx

User Manual

Extech EX530 User Manual

Certification

Extech EX530 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

User Manual

Extech EX530 User Manual GB

Export Restrictions