Discontinued

Extech EX622

Pinza amperimétrica de CA/CC de entrada doble de 400 A + VSC + Termómetro IR

La pinza amperimétrica de CA de entrada doble EX622 de Extech tiene entradas de termopar dobles para medición de temperatura diferencial T1, T2 y T1-T2, además de un termómetro infrarrojo integrado con puntero láser para ubicar puntos calientes y un detector VSC. Las características adicionales incluyen: una función de micro amplificador de CC para mediciones de varilla de llama, voltaje de circuito abierto de diodo de 2,8 V, retención de datos más retención rápida de picos y medición de capacitancia a 40 mF. Incluye cables de prueba, batería de 9 V, dos sondas de temperatura de alambre de talón tipo K y estuche de transporte.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 10 pF a 40 000µF
Ciclo de trabajo Del 0,5 al 99,0 %
Corriente CA 400,0 A
Detector de tensión sin contacto (VSC)
Frecuencia 40 MHz
Microcorriente de CC 4000µA
Precisión básica de temperatura (IR) De -50 a 270 °°C (de -58 a 518 °°F)
Precisión de corriente CA básica ±1,5 %
Prueba de diodos < 2,8 V
Resistencia 40 000 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,01 mV
Resolución máx. de capacitancia 0,01 nF
Resolución máx. de corriente CA 10 mA
Resolución máx. de frecuencia 0,001 Hz
Resolución máx. de microcorriente CC 0.01µA
Resolución máx. de resistencia 0,01Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -50 a 1000 °°C (de -58 a 1832 °°F)
Resolución máx. de tensión CA 0,1 mV
RMS real
Tamaño de la mordaza 32 mm (1,25 pulgadas), conductores de hasta 500 MCM
Voltaje CA 600 V
Voltaje CC 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Categoría de seguridad CAT III - 6000 V
Certificaciones CE
Dimensiones 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 pulgadas)
Garantía 2 años
Peso 10,7 oz (303 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

User Manual

Extech EX622 User Manual

Export Restrictions