Discontinued

Extech EX623

Pinza amperimétrica de CA/CC de entrada doble de 400 A + VSC + Termómetro IR

Esta pinza amperimétrica TRMS CA/CC tiene entradas de termopar dobles para medición de temperatura diferencial T1, T2, T1-T2 más un termómetro infrarrojo integrado con puntero láser para localizar puntos calientes y detector VSC. Las características adicionales incluyen: Función de microamperaje de CC para mediciones con varilla de llama, voltaje de circuito abierto de diodo de 2,8 voltios, retención de datos más retención de picos rápida para capturar picos de corriente en el arranque del motor y medición de capacitancia a 40 mF. Incluye cables de prueba, batería de 9 voltios, dos sondas de temperatura de alambre de talón tipo K y estuche de transporte.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 40 mF
Ciclo de trabajo Del 0,5 al 99,0 %
Continuidad
Corriente CA 400,0 A
Corriente CC 400,0 A
Frecuencia 40 MHz
Microcorriente de CC 4000A
Precisión básica de corriente CC 1,5 %
Precisión básica de temperatura (IR) De -58 a 518F (de -50 a 270C)
Precisión de corriente CA básica 1,5 %
Prueba de diodos
Resistencia 40 000M
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de capacitancia 0,01 nF
Resolución máx. de corriente CA 10 mA
Resolución máx. de corriente CC 10 mA
Resolución máx. de frecuencia 0,001 Hz
Resolución máx. de microcorriente CC 0,01A
Resolución máx. de resistencia 0,01
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -58 a 1832F (de -50 a 1000C)
Resolución máx. de tensión CA 0,1 mV
RMS real
Tamaño de la mordaza 1,25 pulgadas (32 mm), conductores hasta 500 MCM
Voltaje CA 600 V
Voltaje CC 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, ETL, NIST (limitado a determinadas funciones)
Dimensiones 9 × 3,1 × 1,9 pulgadas (229 × 80 × 49 mm)
Garantía 2 años
Peso 10,7 oz (303 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

User Manual

Extech EX623 User Manual

Export Restrictions