Discontinued

Extech EX650

600A True RMS AC Clamp Meter + NCV

The Extech EX650 is a 600A True RMS AC Clamp Meter. It also measures AC/DC voltage, resistence, capacitance, continuity/diode test and has an NCV detector. The EX650 has a 3 cm (1.18 in) jaw size which accomodates conductors up to 350 MCM. This meter also features a 6000 count backlit LCD display, data hold, min/max, relative function, auto power off, and a convenient LED worklight. Complete with test leads and 3 AAA batteries.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 60mF
Continuidad Yes
Corriente CA 6A, 60A, 600A
Detector de tensión sin contacto (VSC) 100 to 1000VAC
Microcorriente de CA 600µA
Microcorriente de CC 600µA
Precisión básica de tensión CA ±1.2% of reading
Precisión básica de tensión CC ±0.8% of reading
Precisión de corriente CA básica ±2.5% of reading
Prueba de diodos Yes
Resistencia 60MΩ
Resolución básica de tensión CC 0.1mV
Resolución máx. de capacitancia 0.01nF
Resolución máx. de corriente CA 0.001A
Resolución máx. de microcorriente CA 0.1µA
Resolución máx. de microcorriente CC 0.1µA
Resolución máx. de resistencia 0.1Ω
Resolución máx. de tensión CA 1mV
RMS real Yes
Tamaño de la mordaza 1.18" (30mm), conductors up to 350MCM
Voltaje CA 750V
Voltaje CC 1000V
Detalles adicionales
Alimentación 3 × AAA (1.5V) batteries
Categoría de seguridad CATIII - 600V, CATII - 1000V
Certificaciones CE, UL, NIST
Dimensiones 9 × 3 × 1.6" (228 × 77 × 41mm)
Garantía 3 years
Peso 9.4oz (265g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech EX650 Datasheet

User Manual

Extech EX650 User Manual

User Manual

Extech EX650 Series User Manual

Certification

Extech EX650 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX65x Datasheet

Export Restrictions