Extech EX655

Pinza amperimétrica de CA/CC de 600 A con RMS real + VSC

Product Variations

La EX655 es una pinza amperimétrica de CA/CC con RMS real de 600 A. Esta pinza amperimétrica también mide voltaje CA/CC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura, prueba de continuidad/diodo y tiene un detector de VSC. La EX655 tiene un tamaño de mordaza de 1,18" que admite conductores de hasta 350 MCM. Este medidor también cuenta con una pantalla LCD retroiluminada con recuento de 6000, retención de datos, mín./máx., función relativa, filtro de paso bajo, modo de inserción, función cero de CC, gráfico de barras de tendencia LCD, apagado automático y una cómoda luz de trabajo LED. Incluye cables de prueba, sonda de temperatura de alambre de talón para uso general y 3 pilas AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 60 mF
Continuidad
Corriente CA 60 A, 600 A
Corriente CC 60 A, 600 A
Detector de tensión sin contacto (VSC) De 100 a 1000 VCA
Frecuencia De 10 Hz a 1 MHz
Microcorriente de CA 600µ A
Microcorriente de CC 600µ A
Precisión básica de corriente CC ±2,5 % de lectura
Precisión básica de temperatura (tipo N) 1°F/°C
Precisión básica de tensión CA ±1,2 % de lectura
Precisión básica de tensión CC ±0,8 % de lectura
Precisión de corriente CA básica ±2,5 % de lectura
Prueba de diodos
Resistencia 60 MΩ
Resolución básica de tensión CC 0,1 mV
Resolución máx. de capacitancia 0,01 nF
Resolución máx. de corriente CA 0,01 A
Resolución máx. de corriente CC 0,01 A
Resolución máx. de frecuencia 0,01 Hz
Resolución máx. de microcorriente CA 0,1µ A
Resolución máx. de microcorriente CC 0,1µ A
Resolución máx. de resistencia 0,1Ω
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -40 a 1000°°C (de -40 a 1832°°F)
Resolución máx. de tensión CA 1 mV
RMS real
Tamaño de la mordaza 30 mm (1,18"), conductores de hasta 350 MCM
Voltaje CA 750 V
Voltaje CC 1000 V
Detalles adicionales
Alimentación 3 baterías AAA (1,5 V)
Categoría de seguridad CATIII - 600 V, CATII - 1000 V
Certificaciones EX655-NIST_S: CE, UL, NIST
EX655_S: CE, UL
Dimensiones 9 × 3 × 1,6 pulgadas (228 × 77 × 41 mm)
Garantía 3 años
Peso 265 g (9,4 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech EX655 Manual del usuario

Certification

Extech EX655 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EX655 User Manual GB

User Manual

EX655_UM_en-US

Datasheet

Extech EX65x Datasheet

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro