Discontinued

Extech EX710

Pinza amperimétrica de CA de 800 A

Ideal para técnicos en una variedad de oficios, así como para propietarios de viviendas, la pinza amperimétrica de CA de 800 A EX710 de Extech proporciona una pinza amperimétrica digital con funciones completas con capacidades de alta corriente a un precio asequible. La carcasa de doble molde de diseño ergonómico le brinda un mejor agarre para una operación cómoda con una sola mano. La EX710 medirá corriente CA, voltaje CA/CC, frecuencia, resistencia, capacitancia, diodo y continuidad. Su gran pantalla LED retroiluminada hace que las lecturas sean fáciles de ver. La EX710 medirá corriente alterna de hasta 800 A con una resolución máxima de 0,01 A. Su amplia apertura de mordaza circular de 30 mm (1,2 pulgadas) puede adaptarse a cables de hasta 500 MCM. El tiempo de respuesta de un milisegundo es lo suficientemente rápido para identificar la transitoriedad que puede disparar los disyuntores o quemar los fusibles. La EX710 viene con cables de prueba, batería, funda para cinturón, estuche de transporte y manual del usuario. El medidor está respaldado por una garantía limitada de un año del fabricante en piezas y mano de obra.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia De 0,001 nF a 40 000 µF
Continuidad
Corriente CA De 0,01 a 800 A
Corriente de inserción
Frecuencia De 0,001 a 4 kHz
Precisión básica de frecuencia ±1,5 %
Precisión básica de tensión CA ±1,8 %
Precisión básica de tensión CC ±1,5 %
Precisión de corriente CA básica ±2,8 %
Prueba de diodos
Resistencia De 0,1 a 40 MΩ
Tamaño de la mordaza 1,2 pulgadas (30 mm), conductores de hasta 500 MCM
Voltaje CA De 0,1 mV a 600 V
Voltaje CC De 0,1 mV a 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 9 × 3,1 × 1,9 pulgadas (229 × 80 × 49 mm)
Garantía 2 años
Peso 10,7 oz (303 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech EX7xx Datasheet

User Manual

Extech EX710 User Manual

Export Restrictions