Discontinued

Extech EX720

Pinza amperimétrica de CA de 800 A

La EX720 de Extech es una pinza amperimétrica de CA de 800 A con funciones de capacitancia y frecuencia. Puede medir corriente y voltaje de CA/CC, resistencia, frecuencia, capacitancia, temperatura, diodo y continuidad. La EX720 cuenta con una carcasa de doble molde para un mejor agarre y operación con una sola mano, así como una gran pantalla LCD con retroiluminación brillante. La EX720 tiene una abertura de mordaza circular de 30 mm (1,2 pulgadas) para cables grandes (500 MCM) e incluye cables de prueba, batería de 9 V, sonda de alambre de talón tipo K y funda para cinturón.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia De 0,001 nF a 40 000 µF
Continuidad
Corriente CA De 0,01 a 800 A
Corriente de inserción
Frecuencia De 0,001 a 4 kHz
Precisión básica de frecuencia ±1,5 %
Precisión básica de tensión CA ±1,5 %
Precisión básica de tensión CC ±1,5 %
Precisión de corriente CA básica ±2,5 %
Prueba de diodos
Resistencia De 0,1 a 40 MΩ
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -4 a 1400 °°F (de -20 a 760 °°C)
RMS real
Tamaño de la mordaza 30 mm (1,2 pulgadas), conductores de hasta 500 MCM
Temperatura (tipo N) ±(3 % de lectura + 9°°F/5°°C)
Voltaje CA De 0,1 mV a 600 V
Voltaje CC De 0,1 mV a 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 pulgadas)
Garantía 2 años
Peso 10,7 oz (303 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech EX7xx Datasheet

User Manual

Extech EX720 User Manual

Certification

Extech EX720 Declaration of Conformity

Export Restrictions