Discontinued

Extech EX730

800A AC/DC Clamp Meter

The Extech EX730 is an 800 A AC Clamp Meter with capacitance and frequency functions. It is capable of measuring AC/DC current and voltage, resistance, frequency, capacitance, temperature, diode, and continuity. The EX730 features double molded housing for better grip and one-handed operation, as well as a large LCD display with bright backlighting. The EX730 has a 30 mm (1.2 in) circular jaw opening for large cables (500 MCM) and comes complete with test leads, 9 V battery, Type K bead wire probe, and carrying case.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia 0.001nF to 40,000µF
Continuidad Yes
Corriente CA 0.01 to 800A
Corriente CC 0.1 to 800A
Corriente de inserción Yes
Frecuencia 0.001 to 4kHz
Precisión básica de corriente CC ±2.5%
Precisión básica de frecuencia ±1.5%
Precisión básica de tensión CA ±1.5%
Precisión básica de tensión CC ±1.5%
Precisión de corriente CA básica ±2.5%
Prueba de diodos Yes
Resistencia 0.1 to 40MΩ
Resolución máx. de temperatura (tipo K) -4 to 1400°F (-20 to 760°C)
RMS real Yes
Tamaño de la mordaza 1.2" (30mm), conductors up to 500MCM
Temperatura (tipo N) ±(3% of reading + 9°F/5°C)
Voltaje CA 0.1mV to 600V
Voltaje CC 0.1mV to 600V
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Categoría de seguridad CATIII - 600V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 9 × 3.1 × 1.9" (229 × 80 ×49mm)
Garantía 2 years
Peso 10.7 oz (303g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech EX7xx Datasheet

User Manual

Extech EX730 User Manual

Export Restrictions