Discontinued

Extech EX810

Pinza amperimétrica CA de 1000 A con termómetro de IR

La pinza amperimétrica EX810 cuenta con un termómetro de IR incorporado con puntero láser para mediciones de superficie sin contacto de -50 a 270 grados centígrados (de -58 a 518 grados Fahrenheit). La pinza mide corriente alterna hasta 1000 amperios con una resolución máxima de 0,1 amperios. La mordaza de 1,7 pulg. se adapta a conductores de hasta 750 MCM. La retención de picos captura las corrientes de inserción del motor y otras sobretensiones. Funciones de retención de datos y apagado automático. Otras características incluyen voltaje CA/CC, resistencia, capacitancia y frecuencia. Incluye cables de prueba, pila de 9 voltios y estuche.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia De 0,001 nF a 40 000F
Continuidad
Corriente CA De 0,1 a 1000 A
Corriente de inserción
Frecuencia De 0,001 kHz a 4 kHz
Precisión básica de frecuencia 1,5 %
Precisión básica de temperatura (IR) De -58 a 518F (de -50 a 270C)
Precisión básica de tensión CA 1,8 %
Precisión básica de tensión CC 1,5 %
Precisión de corriente CA básica 2,8 %
Prueba de diodos
Resistencia De 0,1 a 40 M
Resolución máx. de temperatura (IR) 2,0 % de lectura o 4F/2C
Tamaño de la mordaza 43 mm (1,7"), conductores de hasta 750 MCM o dos de 500 MCM
Voltaje CA De 0,1 mV a 600 V
Voltaje CC De 0,1 mV a 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, UL, NIST (limitado a determinadas funciones)
Dimensiones 270 × 110 × 50 mm (0,6 × 4,3 × 2")
Garantía 2 años
Peso 386 g (13,6 oz)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX810 User Manual

Certification

Extech EX810 Declaration of Conformity

Export Restrictions