Discontinued

Extech EX820

Pinza amperimétrica de CA con RMS real de 1000 A con termómetro IR

La pinza amperimétrica de CA con RMS real EX820 de Extech cuenta con un termómetro IR incorporado con un puntero láser para mediciones de superficie sin contacto que van desde -50°C a 270°C (de -58°F a 518°F). La pinza mide corriente alterna hasta 1000 amperios con una resolución máxima de 0,1 amperios. La mordaza de 4,3 cm se adapta a conductores de hasta 750 MCM. La retención de picos captura las corrientes de inserción del motor y otras sobretensiones. Incluye retención de datos y apagado automático. Otras funciones consisten en voltaje CA/CC, resistencia, un termómetro tipo K, capacitancia y frecuencia. Incluye cables de prueba, sonda de temperatura tipo K, batería de 9 voltios y un estuche.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia De 0,001 nF a 40 000 µF
Continuidad
Corriente CA De 0,1 a 1000 A
Corriente de inserción
Frecuencia De 0,001 kHz a 4 kHz
Precisión básica de frecuencia ±1,5 %
Precisión básica de temperatura (IR) De -58 w 518 °F (de -50 a 270 °C)
Precisión básica de tensión CA ±1,5 %
Precisión básica de tensión CC ±1,5 %
Precisión de corriente CA básica ±2,5 %
Prueba de diodos
Resistencia De 0,1 a 40 MΩ
Resolución máx. de temperatura (IR) ±2,0 % de lectura o ±4°F/±2°C
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -4 a 1400°F (de -20 a 760°C)
RMS real
Tamaño de la mordaza 1,7 pulgadas (43 mm), conductores de hasta 750 MCM o dos de 500 MCM
Temperatura (tipo N) ±(3 % de lectura + 9°F/5°C)
Voltaje CA De 0,1 mV a 600 V
Voltaje CC De 0,1 mV a 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, UL
Dimensiones 10,6 × 4,3 × 2 pulgadas (270 × 110 × 50 mm)
Garantía 2 años
Peso 13,6 oz (386 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX820 User Manual

Certification

Extech EX820 Declaration of Conformity

Export Restrictions