Discontinued

Extech EX830

Pinza amperimétrica de CA/CC con RMS real de 1000 A con termómetro IR

La pinza amperimétrica EX830 cuenta con un exclusivo termómetro de infrarrojos integrado, sin contacto y con puntero láser para monitorizar la temperatura y detectar puntos calientes en motores y aparatos eléctricos. Su gran pantalla LCD retroiluminada con recuento de 4000 le permite ver las lecturas en condiciones de poca luz. La ergonómica carcasa de doble molde ofrece un mejor agarre para usar con una mano. La apertura de mordaza de 43 mm (1,7 pulgadas) de diámetro es lo suficientemente grande para conductores de hasta 750 MCM. Además de la corriente CA/CC, mide voltaje CA/CC, resistencia, temperatura, capacitancia y frecuencia. Cuenta con: prueba de diodo, indicador sonoro de continuidad sonoro, mín./máx., retención de datos, apagado automático y una retención de picos rápida que captura las corrientes de inserción y los transitorios. Incluye cables de prueba, batería de 9 V, sonda de temperatura de alambre de talón tipo K (de -4 a 482°°F/ de -20 a 250°°C) y una funda para el cinturón.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia De 0,001 nF a 40 000F
Continuidad
Corriente CA De 0,1 a 1000 A
Corriente CC De 0,1 a 1000 M
Corriente de inserción
Frecuencia De 0,001 kHz a 4 kHz
Precisión básica de corriente CC 2,5 %
Precisión básica de frecuencia 1,5 %
Precisión básica de temperatura (IR) De -58 a 518F (de -50 a 270C)
Precisión básica de tensión CA 1,5 %
Precisión básica de tensión CC 1,5 %
Precisión de corriente CA básica 2,5 %
Prueba de diodos
Resistencia De 0,1 a 40 M
Resolución máx. de temperatura (IR) 2,0 % de lectura o 4F/2C
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -4 a 1400F (de -20 a 760C)
RMS real
Tamaño de la mordaza 1,7 pbulgadas(43 mm), conductores de hasta 750 MCM o dos de 500 MCM
Temperatura (tipo N) (3 % de lectura + 9F/5C)
Voltaje CA De 0,1 mV a 600 V
Voltaje CC De 0,1 mV a 600 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 600 V
Certificaciones CE, UL, NIST (limitado a determinadas funciones)
Dimensiones 10,6 × 4,3 × 2 pulgadas (270 × 110 × 50 mm)
Garantía 2 años
Peso 13,6 oz (386 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX830 User Manual

Certification

Extech EX830 Declaration of Conformity

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro