Discontinued

Extech EX840

Medidor de pinza CA/CC con RMS real de 1000 A + termómetro de IR

Esta pinza amperimétrica CAT IV con RMS real cuenta con un termómetro de IR incorporado con puntero láser para mediciones de superficie sin contacto de -50 a 270 °C (de -58 a 518 °F). La pinza mide corriente alterna hasta 1000 amperios con una resolución máxima de 0,1 amperios. La mordaza de 1,7 pulgadas se adapta a conductores de hasta 750 MCM. La retención de picos captura las corrientes de inserción del motor y otras sobretensiones. Funciones de retención de datos y apagado automático. Otras funciones incluyen voltaje CA/CC, resistencia, termómetro tipo K, capacitancia y frecuencia. Incluye cables de prueba, sonda de temperatura tipo K, pila de 9 voltios y estuche.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Capacitancia De 0,001 nF a 40 000F
Continuidad
Corriente CA De 0,1 a 1000 A
Corriente CC De 0,1 a 1000 A
Corriente de inserción
Frecuencia De 0,001 kHz a 4 kHz
Precisión básica de corriente CC 2,8 %
Precisión básica de frecuencia 1,5 %
Precisión básica de temperatura (IR) De -58 a 518F (de -50 a 270C)
Precisión básica de tensión CA 1,5 %
Precisión básica de tensión CC 2,8 %
Precisión de corriente CA básica 2,8 %
Prueba de diodos
Resistencia De 0,1 a 40 M
Resolución máx. de temperatura (IR) 2,0 % de lectura o 4F/2C
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -4 a 1400F (de -20 a 760C)
RMS real
Tamaño de la mordaza 43 mm (1,7"), conductores de hasta 750 MCM o dos de 500 MCM
Temperatura (tipo N) (3 % de lectura + 9F/5C)
Voltaje CA De 0,1 mV a 1000 V
Voltaje CC De 0,1 mV a 1000 V
Detalles adicionales
Alimentación 1 pila de 9 V
Categoría de seguridad CATIII - 1000 V, CETIV- 600 V
Certificaciones CE, ETL, NIST (limitado a determinadas funciones)
Dimensiones 270 × 110 × 50 mm (10,6 × 4,3 × 2")
Garantía 3 años
Peso 386 g (13,6 oz)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech EX840 User Manual

Certification

Extech EX840 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX840 Datasheet

Export Restrictions