Discontinued

TRITON™ F-Series

Cámara de seguridad térmica

Las cámaras de seguridad térmicas de alta resolución de la serie F son cámaras fijas que ofrecen vídeo y control sobre redes analógicas e IP. Las cámaras de la serie F definen el nuevo estándar de rendimiento con cinco modelos que proporcionan una resolución térmica 640 x 480 para proporcionarle un mayor detalle de imagen, más rango de detección y un rendimiento de análisis más eficaz que nunca.

Detección de amenazas de largo alcance con análisis mejorado
La Serie F crea un mayor detalle de escena térmica, mejorando la detección de amenazas y la evaluación de alarmas desde distancias mayores.
La cámara utiliza estándares abiertos de IP y es compatible con ONVIF y transmite video digital en formatos H.264, MPEG-4 y M-JPEG.
La serie F mejora la cobertura sin reducir el alcance, optimizando la eficiencia de alcance y, a la vez, reduciendo en gran medida los costes generales de instalación.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad y certificaciones EN 61000-6-4: 2007 Clase A/CISPR 22: 2005 Clase A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC apartado 15, subapartado B, clase A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66
Descongelación/anticongelación MIL-STD-810F, método 521.1; 6 mm de hielo
Golpes MIL-STD-810F "Transporte"
Humedad 0-95 % relativa
Rango de temperatura de almacenamiento De -55°C a 85°C
Rango de temperatura operativa De -50° C a 70° C con funcionamiento continuo De -40° C a 70° C con arranque en frío
Vibración IEC 60068-2-27
General
Consumo de energía 24 V CC = 10 W; 46 W (máx. con calentadores) 24 V CA = 15 VA; 51 VA (máx. con calentadores)
Dimensiones (L × An × Al) 460 mm × 140 mm × 160 mm (18,1” × 5,5” × 6,3”)
Inclinación de píxeles térmicos 25 µm
Peso 4,8 kg (~10,2 lb), en función de la configuración
Rango de enfoque térmico Atérmico, sin enfoque
Rango espectral térmico De 7,5 µm a 13,5 µm
Resolución efectiva térmica 76 800,0
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Voltaje de entrada 24 VCA (21-30 VCA) 24 VCC (21-30 VCC)
Zoom térmico Zoom electrónico de 2× y 4×
Integración de sistema
API de red Nexus SDK para controlar e integrar todo el sistema Nexus CGI para las interfaces de comando http Compatible con ONVIF 2.0 Profile S
Compatible con análisis externo
Ethernet
Interfaces de control de serie RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Cámara térmica
Formato en matriz 320 × 240
Frecuencia de imagen térmicas NTSC: 30 Hz o 7,5 Hz PAL: 25 Hz o 8,33 Hz
Longitud focal 35 mm
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo Dos canales independientes de transmisión MPEG-4, H.264 o M-JPEG para cada dos cámaras con transmisiones múltiples por canal.
Modos AGC térmicos de vídeo Control automático de ganancia (AGC), control manual de ganancia (AGC), ecualización de estabilización de AGC, AGC lineal, mejora de detalles autodinámicos (DDE), ajuste de ganancia máx.
Optimización de la uniformidad de imagen de vídeo Corrección automática de campo plano (FFC): desencadenantes térmicos y temporales
Región de interés ROI] del AGC térmico de vídeo Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los elementos de interés
Resolución de transmisión de vídeo NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Vídeo combinado NTSC o PAL Sí: Vídeo híbrido IP y analógico

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

F Series User Manual

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Tech Note

SEC-BEST_PRACTICES-Tech-Paper-Update_USL_TDYFLIR_WEB

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

Export Restrictions