Triton™ F-Series ID

Thermal Security Camera with Onboard Analytics

Las cámaras térmicas de seguridad Flir Triton™ F-Series ID establecen el nuevo estándar de protección perimetral para infraestructuras críticas. La Triton F-Series ID cuenta con los mejores detalles termográficos de su clase y análisis integrados de alto rendimiento para clasificar intrusiones humanas o de vehículos. La línea premium ’de Flir ofrece cinco modelos con una resolución térmica completa de 640 × 480, rangos de detección más largos y un mejor rendimiento analítico que nunca.

La mejor tecnología térmica de su clase con análisis integrado
Triton F-Series ID clasifica las intrusiones humanas y de vehículos, y transfiere objetivos a cámaras de seguimiento PTZ autónomas.
Las termografías detalladas mejoran la detección de amenazas y la evaluación de alarmas a mayores distancias
La cámara está totalmente certificada por sistemas de gestión de vídeo de terceros, así como Flir United VMS.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad y certificaciones FCC Parte 15 (Subparte B, clase A) Con marca CE RoHS IP66 ONVIF Perfil S WEEE
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66
Descongelación/anticongelación MIL-STD-810F, método 521.1: - Antihielo de modelo pendiente de 3/6 mm
Golpes MIL-STD-810F "Transporte"
Humedad 0-95 % relativa
Rango de temperatura de almacenamiento De -55° a 85 °C / De -67° a 185° F
Rango de temperatura operativa De -40 °C a 70 °C / de -40° F a 158 °F arranque en frío
Vibración IEC 60068-2-27
General
Consumo de energía No refrigerado: 24 VCA: 85 VA (máx. sin calefactores) 215 VA (máx. con calefactores) 24 V CC: 65 W (máx. sin calefactores) 195 W (máx. con calefactores)
Dimensiones (L × An × Al) 18,1" × 5,5" × 6,3" (460 × 140 × 160 mm)
Inclinación de píxeles térmicos 17 µm
Peso 4,4 kg (9,55 lb)
Rango espectral térmico De 7,5 µm a 13,5 µm
Resolución efectiva térmica 307 200
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Voltaje de entrada 24 V CC (21-30 V CC), 24 V CA (21-30 V CA)
Zoom térmico Zoom electrónico continuo de 4 aumentos
Integración de sistema
API de red FLIR SDK, FLIR CGI, ONVIF Profile S
Ethernet Sí
Cámara térmica
Formato en matriz 640 × 480
Frecuencia de imagen térmicas NTSC: 30 Hz; PAL: 25 Hz / 8,3 Hz
Longitud focal FLIR F-644 ID, 640×480, 44° FOV, NTSC: 13 mm
FLIR F-625 ID, 640×480, 25° FOV, NTSC: 25 mm
FLIR F-617 ID, 640×480, 17° FOV, NTSC: 35 mm
FLIR F-612 ID, 640×480, 12° FOV, NTSC: 50 mm
FLIR F-608 ID, 640×480, 8,6° FOV, NTSC: 75 mm
FLIR F-606 ID, 640×480, 6,2° FOV, NTSC: 100 mm
FLIR F-610×8, 640°
Número F FLIR F-606 ID: 1,6
FLIR F-608 ID, FLIR F-617 ID, FLIR F-625 ID: 1.1
FLIR F-610 ID: 1,25
FLIR F-612 ID: 1.2
FLIR F-644 ID: 1,0
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo Dos canales independientes de H.264 y M-JPEG
Modos AGC térmicos de vídeo Control automático de ganancia (AGC) automático, mejora dinámica de detalles (DDE), sensibilidad, brillo, contraste, nitidez
Optimización de la uniformidad de imagen de vídeo Corrección automática de campo plano (FFC): disparadores térmicos y temporales
Región de interés ROI] del AGC térmico de vídeo Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Resolución de transmisión de vídeo QVGA a VGA
Vídeo combinado NTSC o PAL Sí: Vídeo híbrido IP y analógico
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
F-Series ID Firmware Version 1.3.0.18

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
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
Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454