Discontinued

ELARA™ FC-Series ID

Cámara de seguridad de análisis térmico

This product is discontinued.

We recommend the IA de la serie FC as a great replacement.

IA de la serie FC

Cámara de análisis de IA térmica

View Product

Need support with the ELARA™ FC-Series ID? Check out our support resources below.

La identificación de la serie FC es una de las cámaras de seguridad térmica premium de FLIR para protección perimetral. El análisis de vídeo integrado de la cámara ID de la Serie F integra funciones de analítica de vídeo que es capaz de clasificar las intrusiones de personas o vehículos, lo que resulta en menos alarmas falsas. El ID de la serie FC también ofrece una amplia gama de lentes de alto rendimiento y múltiples resoluciones, brindando una mayor flexibilidad en la adaptación de los sistemas de seguridad a las condiciones específicas del sitio.

Protección perimetral de primer nivel
La cámara ID de la serie FC clasifica con precisión humanos y vehículos, permitiendo la transmisión de objetivos para el seguimiento automático con la cámara PTZ.
La serie FC produce una calidad de imagen térmica superior en condiciones de bajo contraste utilizando AGCs personalizados y Dynamic Detail Enhancement (DDE).
Posibilidad de elegir entre una gran variedad de lentes para obtener una gama de detección óptima en todas las condiciones.

Accesorios

  1. PoE + suministro IEEE 802.3at (4210755)
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
FC-Series O ID Firmware Version 2.0.5.P02

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Release Note

FLIR Elara FC-Series ID FC-Series O Firmware Security Patch v1.1

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Quick Start Guide

FLIR Elara FC-Series ID FC-Series O Quick Connect Guide

User Manual

FLIR Elara FC-Series Installation and User Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.