La cámara de seguridad térmica Elara ™ FC-Series O es una de las cámaras de seguridad térmica premium de FLIR para protección perimetral. La serie FC O se integra con dispositivos analíticos de video externos, como TRK de FLIR o soluciones de terceros, para clasificar las intrusiones de vehículos o humanos. La FC-Series O también ofrece una amplia gama de lentes de alto rendimiento, con una variedad de resoluciones, ofreciendo una mayor flexibilidad para adaptar los sistemas de seguridad a las condiciones específicas del sitio.

Protección perimetral de primer nivel
La FC-Series O es una cámara ideal para integrarse con sistemas de análisis de video externos.
La serie FC O produce una calidad de imagen térmica superior en condiciones de bajo contraste utilizando AGC personalizados y Dynamic Detail Enhancement (DDE).
Posibilidad de elegir entre una gran variedad de lentes para obtener una gama de detección óptima en todas las condiciones.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Aprobaciones CE: EN55032; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
Certificaciones IEC 60068-2-1:2007; IEC 60068-2-2:2007; ISTA-1A; IEEE 802.1x
Conformidad RoHS Directive 2011/65/EU; WEEE 2012/19/EU
Características medioambientales
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66 & IP67
Golpes MIL-STD-810G "Transportation"
Humedad 0-95% relative humidity
Rango de temperatura de almacenamiento -50°C to 85°C/-58°F to 185°F
Rango de temperatura operativa -50°C to 70°C/-58°F to 158°F (Continuous Operation) -40°C to 70°C /-40°F to 158°F (Cold Start)
Resistencia antivandalismo IK10 (except Windows)
Temperatura operativa -50°C to 70°C/-58°F to 158°F (Continuous Operation); -40°C to 70°C /-40°F to 158°F (Cold Start)
Vibración IEC 60068-2-27
General
Consumo de energía Source POE (802.3af) POE+ (802.3at) 12VDC 24VDC 24VAC(VA) Heater off <5.5W <5.5W <5.5W <5.5W <8W Heater on (@ 100%) N/A <25W <25W <25W <32W
Dimensiones (L × An × Al) Without sunshield: 259 x 114 x 106 mm/10.2" x 4.5" x 4.2" With sunshield: 282 x 129 x 115 mm/11.1" x 5.1" x 4.5"
Garantía Camera: 3 Years Sensor: 10 Years
Inmunidad a sobrevoltajes en las líneas de alimentación de CA FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-332 O - 32°: CE: EN55032 Class A; FCC 47 CFR Part 15, Subpart B, Class A (within CISPR 22:2008 Class A limits)
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
Inmunidad a sobrevoltajes en las líneas de señales FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-332 O - 32°: EN 55024: 2010 and 55032: 2010 to 4.0kV on AC aux power lines; EN 50130-4:2011; IEC 62599-2:2010
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: EN 55024: 2010 and 55022: 2010 to 4.0kV
Peso FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-610 O - 10°: 2.4kg (5.25 lbs.)
FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 2.2kg (4.75 lbs.)
FLIR FC-608 O - 8.6°: 2.5kg (5.5 lbs.)
Rango de enfoque Athermalized, Focus-Free
Resolución efectiva FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 76800
FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-632 O - 32°: 307200
Tipo de detector Long-Life, Uncooled VOx Microbolometer
Zoom electrónico 4x continuous E-Zoom
Integración de sistema
API de red FLIR SDK; FLIR CGI; ONVIF Profile S
Compatible con análisis externo Yes
Control de entrada/salida 1x Dry Contact in; 1x Relay Out (rated load 0.025A@ 5VDC)
Ethernet 10/100 Mbps
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTCP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP, FTP, RTP/RTSP, Unicast/Multicast, TCP/IP, HTTP, IEEE 802.1X
Resolución de transmisión D1: 720 × 576 4CIF: 704 × 576 Native: 640 × 512 Q-Native: 320 × 256 CIF: 352 × 288 QCIF: 176 × 144
Salida analógica de vídeo compuesto 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 x BNC 75Ω
Salida de vídeo analógica 1Vp-p (PAL or NTSC), 1 x BNC 75Ω
Vídeo mediante Ethernet Two independent channels of H.264 (Restricted VBR and CBR,10kbps-4Mbps, MPEG4, and MJPEG)
Cámara térmica
Campo de visión (FOV) FLIR FC-304 O - 4.3°: 4.3° × 3.3°
FLIR FC-305 O - 5.4°: 5.4° × 4.1°
FLIR FC-309 O - 9.2°: 9.2° × 7.0°
FLIR FC-332 O - 32°: 32° × 26°
FLIR FC-313 O - 13°: 13° × 10°
FLIR FC-317 O - 17°: 17° × 13°
FLIR FC-324 O - 24°: 24° × 18°
FLIR FC-344 O - 44°: 44° × 36°
FLIR FC-369 O - 69°: 69° × 56°
FLIR FC-608 O - 8.6°: 8.6° × 6.6°
FLIR FC-610 O - 10°: 10° × 8.2°
FLIR FC-617 O - 17°: 17° × 14°
FLIR FC-625 O - 25°: 25° × 20°
FLIR FC-632 O - 32°: 32° × 26°
FLIR FC-644 O - 44°: 44° × 36°
FLIR FC-669 O - 69°: 69° × 56°
FLIR FC-690 O - 90°: 90° × 69°
Enfoque Athermalized, Focus-Free
Formato en matriz FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°: 320 × 240
FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 640 × 480
Frecuencia de imagen térmicas NTSC: 30 Hz - PAL: 25 Hz / 8.3 Hz
Lente FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-608 O - 8.6°: 75mm
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-610 O - 10°: 60mm
FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 13/19/35mm
Longitud focal FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-608 O - 8.6°: 75 mm
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-610 O - 10°: 60 mm
FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-617 O - 17°: 35 mm
FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-632 O - 32°: 19 mm
FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-625 O - 25°: 25 mm
FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-644 O - 44°: 13 mm
FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-669 O - 69°: 9 mm
FLIR FC-690 O - 90°: 7.5 mm
Modos AGC térmicos Auto AGC, Manual AGC, Plateau Equalization AGC, Linear AGC, Auto Dynamic Detail Enhancement (DDE), Max Gain Setting
Número F FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°: f/1.1
FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-610 O - 10°: f/1.25
FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°: f/1.0
FLIR FC-369 O - 69°, FLIR FC-669 O - 69°: f/1.4
FLIR FC-690 O - 90°: f/1.2
Optimización de la uniformidad de las imágenes Automatic Flat Field Correction (FFC); Thermal and Temporal Triggers
Paso de píxel FLIR FC-304 O - 4.3°, FLIR FC-305 O - 5.4°, FLIR FC-309 O - 9.2°, FLIR FC-332 O - 32°, FLIR FC-313 O - 13°, FLIR FC-317 O - 17°, FLIR FC-324 O - 24°, FLIR FC-344 O - 44°, FLIR FC-369 O - 69°: Effective 34 µm (FC-344 & 332) 17 µm (all other models)
FLIR FC-608 O - 8.6°, FLIR FC-610 O - 10°, FLIR FC-617 O - 17°, FLIR FC-625 O - 25°, FLIR FC-632 O - 32°, FLIR FC-644 O - 44°, FLIR FC-669 O - 69°, FLIR FC-690 O - 90°: 17 µm
Rango espectral 7.5 µm to 13.5 µm
Región de interés [ROI] del AGC termográfico Default, Presets and User definable to insure optimal image quality on subjects of interest
Sensibilidad <35mK for F# 1.0 optics
Vídeo y grabación
Almacenamiento local Support for 32GB SD Card (not supplied)
Compresión de vídeo Two independent channels of H.264 (Restricted VBR and CBR,10kbps-4Mbps, MPEG4, and MJPEG)
Grabación en tarjeta SD Support for 32GB SD Card (not supplied)
Vídeo combinado NTSC o PAL Hybrid system with IP & analog video

Accesorios

  1. PoE + suministro IEEE 802.3at (4210755)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FC-Series O ID Firmware Version 2.0.5.P02

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

FLIR Elara FC-Series O Ficha técnica

Brochure

Folleto FLIR sobre la industria mundial del petróleo y el gas

Datasheet

FLIR Elara FC-Series O Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Elara FC-Series ID FC-Series O Firmware Security Patch v1.1

User Manual

FLIR Elara FC-Series Installation and User Guide

Drawing

FLIR Elara FC-Series ID Interconnect Drawing Document

Firmware Release Note

FLIR Elara FC-Series ID FC-Series O Firmware Release Note v2.05.P02

Quick Start Guide

FLIR Elara FC-Series ID FC-Series O Quick Connect Guide

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

Export Restrictions