Discontinued

ELARA™ FC-Series S

Cámara de seguridad térmica

La premiada cámara de red térmica de la serie FLIR Elara™ FC establece el estándar para cámaras de seguridad térmica de alta calidad, ofreciendo los mejores detalles de imagen en entornos desafiantes. La serie FC-S puede hacer el trabajo de numerosas cámaras visibles, lo que reduce la necesidad de una infraestructura de iluminación adicional.

Detección de primer nivel con un número mínimo de falsas alarmas
La FC-Series S ofrece protección contra intrusiones 24/7, con un amplio procesamiento de imágenes térmicas de rango dinámico y Digital Detail Enhancement (DDE).
Una construcción de nivel empresarial ofrece protección contra el polvo y el agua IP66 e IP67, para asegurar un rendimiento óptimo en condiciones difíciles
Más campos de visualización y opciones de resolución que otro generador de imágenes térmicas

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Conformidad y certificaciones EN 55022:2010, clase A EN 61000-3-3: 2008 EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009 y A2 2009 EN 55024:2010 EN 51030-4: 2011 FCC apartado 15, subapartado B, clase A IP 66 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Características medioambientales
Choques de manejo Prueba de caída libre de FedEx
Clasificación IP (ingreso de polvo y agua) IP66
Descongelación/anticongelación MIL-STD-810F, método 521.1; 6 mm de hielo
Golpes IEC 60068-2-27 10 g de impulso de choque con 11 ms de onda semisenusoidal
Humedad 0-95 % relativa
Rango de temperatura de almacenamiento De -55°C a 85°C
Rango de temperatura operativa De -50° C a 70° C (funcionamiento continuo) De -40° C a 70° C (arranque en frío) Límite de funcionamiento a altas temperaturas de 55° C con pintura negra
Vibración MIL-STD-810F "Transporte"
General
Consumo de energía PoE (IEEE 802.3af-2003) PoE+ (IEEE 802.3at-2009 estándar) 11-56 V CC 12-38 VCA
Dimensiones (L × An × Al) 259 x 114 x 106 mm (10,2" x 4,5" x 4,2") sin pantalla para el sol; 282 x 129 x 115 mm (11,1" x 5,1" x 4,5") con pantalla para el sol
Inclinación de píxeles térmicos Todos 25 µm (FC-309 tiene 17 µm)
Peso 1,8 kg (4,0 lb) sin pantalla para el sol 2,2 kg (4,8 lb) con pantalla para el sol
Rango de enfoque térmico Atérmico, sin enfoque
Rango espectral térmico De 7,5 µm a 13,5 µm
Resolución efectiva térmica 76 800,0
Tipo de detector Microbolómetro de VOx no refrigerado de larga duración
Voltaje de entrada 14-32 V CC 18-27 V CA
Zoom térmico Zoom electrónico continuo de hasta 4×
Integración de sistema
API de red Nexus SDK para controlar e integrar todo el sistema Nexus CGI para las interfaces de comando http Compatible con ONVIF 2.0 Profile S
Compatible con análisis externo
Ethernet
Interfaces de control de serie No
Protocolos compatibles IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Cámara térmica
Formato en matriz 320 × 240
Frecuencia de imagen térmicas NTSC: 30 Hz o 7,5 Hz PAL: 25 Hz o 8,33 Hz
Longitud focal 13 mm
Vídeo y grabación
Compresión de vídeo Dos canales independientes de H.264, MPEG-4 y M-JPEG
Modos AGC térmicos de vídeo Control automático de ganancia (AGC), control manual de ganancia (AGC), ecualización de estabilización de AGC, AGC lineal, mejora de detalles autodinámicos (DDE), ajuste de ganancia máx.
Optimización de la uniformidad de imagen de vídeo Corrección automática de campo plano (FFC): desencadenantes térmicos y temporales
Región de interés ROI] del AGC térmico de vídeo Valores predeterminados, preestablecidos y definibles por el usuario a fin de garantizar una calidad de imagen óptima de los sujetos de interés
Resolución de transmisión de vídeo D1: 720 × 576 4 CIF: 704 × 576 Nativo: 640 × 512 Q-Nativo: 320 × 256 CIF: 352 × 288 QCIF: 176 × 144
Vídeo combinado NTSC o PAL Sí: Vídeo híbrido IP y analógico

Recursos y asistencia

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Firmware Release Note

FLIR FC-Series R (Security) FC-Series S Firmware Security Patch v1.1

User Manual

FLIR Elara FC-Series S and R Installation Manual

Quick Start Guide

FLIR Elara FC-Series Quick Connect Guide

Datasheet

FLIR Elara FC-Series S Datasheet

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Warranty

FLIR Fixed and Motorized Pan Tilt Thermal Security Cameras Limited Warranty

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Export Restrictions