Discontinued

FLIR A500-EST

SOLUCIONES DE DETECCIÓN TÉRMICA FLIR EST™ DE MONTAJE FIJO

La FLIR A500-EST es una herramienta de detección sin contacto que actúa como primera línea de defensa frente a los posibles riesgos para la salud. La solución de detección térmica FLIR EST™ localiza y muestra las fuentes de calor para identificar rápidamente a los individuos con una temperatura elevada de la piel. Gracias a su detector térmico de 464 × 348 píxeles y al modo FLIR Screen-EST™ en cámara, la A500-EST se puede emplear como una única estación de detección independiente o en una red. Su compatibilidad con los estándares industriales, como Modbus TCP, MQTT, RESTful API para transferencia de archivos y RTSP para vídeos, facilita su integración en equipos de terceros. La cámara se puede conectar a la mayoría de sistemas de gestión de vídeo y es compatible con el software de escritorio FLIR Screen-EST™.

Vuelva al trabajo con una solución eficiente de detección de temperatura de la piel
Se integra fácilmente en servicios web con RESTful API a través de XML o JSON; ofrece conexión estándar mediante EtherNet o Wi-Fi.
Óptima precisión de las mediciones con compensación automática de deriva ambiental; admite compensación de cuerpo negro externo si se desea.
El modo FLIR Screen-EST en cámara no almacena imágenes ni información personal y permite respetar la distancia social en las zonas de detección.

Especificaciones

Highlighted
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 clavijas de M12, macho (compartido con alimentación exterior)
Entradas digitales 2× con aislamiento óptico, Vin (bajo) = de 0 a 1,5 V, Vin (alto) = de 3 a 25 V
Salida digital, propósito Como una función de alarma, salida a dispositivo externo (p. ej. cuando se activa la alarma de detección); fallo (NC)
Salidas digitales 3× con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido, 1× específico como salida de fallos (NC)
Codificado
Interfaz Ethernet Con cable; Wi-Fi
Wifi Sí. RP-SMA, conector hembra.
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17 (radio), EN 61000-4-8 (campo magnético), FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisiones de EE. UU.), ISO 13766-1 (EMC: maquinaria para mover la tierra y construir edificios), EN ISO 14982 (EMC: maquinaría de la industria agrícola y forestal)
Frecuencia de medición Up to 10 Hz
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Lente 42°
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de entre 15 y 35 °C (de 59 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Funciones de alarma En cualquier función de medición seleccionada, entrada digital, temperatura interna de la cámara
Salida de alarma Salida digital, correo electrónico (SMTP) (push), EtherNet/IP (pull), transferencia de archivos (FTP) (push), escritura de Modbus TCP principal (push), Modbus TCP secundario (pull), MQTT (push), consulta sobre RESTful API (pull), almacenar imágenes o vídeos
Comunicación y almacenamiento de datos
Alimentación por Ethernet Alimentación por Ethernet, PoE IEEE 802.3af clase 3
Almacenamiento de imágenes Hasta 100 JPEG radiométricos de FLIR; almacenados en función de la alarma, la programación o la interacción del usuario (web de la cámara)
Almacenamiento de vídeo Hasta 10 vídeos en H.264 almacenados en función de la alarma; 5 s antes o después de la alarma
Comunicación Ethernet TCP/IP de enchufe de FLIR
Entrada digital, propósito NUC, NUC desactivado, alarma, actualizar muestra de referencia de la detección
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 clavijas de M12, macho (compartido con alimentación exterior)
Entrada/salida digital, voltaje de aislamiento 500 VRMS
Entradas digitales 2× con aislamiento óptico, Vin (bajo) = de 0 a 1,5 V, Vin (alto) = de 3 a 25 V
Estándar Ethernet IEEE 802.3
Ethernet Para control, resultados, imagen y potencia
Interfaz Ethernet Con cable; Wi-Fi
Multicast
Protocolos de Ethernet EtherNet/IP, IEEE 1588, Modbus TCP principal, Modbus TCP secundario, MQTT, SNMP; TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, sftp (servidor), FTP (cliente), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Salida digital, propósito Como una función de alarma, salida a dispositivo externo (p. ej. cuando se activa la alarma de detección); fallo (NC)
Salidas digitales 3× con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido, 1× específico como salida de fallos (NC)
Tipo de conector Ethernet Codificación X de 8 clavijas de M12, hembra; RP-SMA, hembra
Tipo de Ethernet 1000 Mb/s
Unicast
Wifi Sí. RP-SMA, conector hembra.
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 42° × 32°
Cámara visible Incluido
Enfoque Contraste de un disparo, motorizado y manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Fuente de imagen Visual / IR / MSX
Identificación de la lente Automático
Lectura Resultados de la medición: EtherNet/IP (pull); Modbus TCP principal (push); Modbus TCP secundario (pull); MQTT (push); consulta sobre REST API (pull): mediciones e imágenes fijas (JPEG radiométrico, visual 640 × 480, visual 1280 × 960), acceso de solo lectura; interfaz web
Lente 42°
Longitud focal 10 mm (0,39")
Mejora de contraste FSX/ecualización de histograma (solo IR)
Modo FLIR Screen-EST Yes
Número F de la cámara 1,1
Rango espectral De 7,5 a 14 µm
Resolución de IR 464 × 348
Resolución de transmisión Transmisión de vídeo RTSP (fuente 0): 640 × 480 píxeles; transmisión de vídeo RTSP (fuente 1): 1280 × 960 píxeles; transmisión radiométrica: 640 × 480 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 1,66 mrad/píxel
Sensibilidad térmica_NETD [típica] <30 mK @ 30°C (86°F)
Superposición Con/sin
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 17 µm
Transmisión de vídeo IR radiométrico Protocolo RTSP
Transmisión múltiple
Vídeo Transmisión Protocolo RTSP
Medición y análisis
Correcciones de medición Parámetros globales del objeto, parámetros locales por función de análisis, corrección de cuerpo negro externo
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0
Corrección de temperatura aparente reflejada Basada en la entrada de la temperatura reflejada
Corrección de transmisión atmosférica Basada en los datos de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Detección automática de calor y frío Valor y posición de temperatura máx./mín. mostrados en el cuadro de área
Funciones de alarma En cualquier función de medición seleccionada, entrada digital, temperatura interna de la cámara
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura, para temperatura ambiente de entre 15 y 35 °C (de 59 a 95 °F) y temperatura del objeto superior a 0 °C (32 °F)
Precisión [desviación] en modo Screen-EST ±0.3°C (±0.5°F)
Rango de temperatura del objeto De 15°C a 45 °C (de 59 °F a 113 °F); la cámara ofrece contraste de –20 °C a 120 °C (de –4 °F a 248 °F), pero no ofrecerá información de temperatura.
Salida de alarma Salida digital, correo electrónico (SMTP) (push), EtherNet/IP (pull), transferencia de archivos (FTP) (push), escritura de Modbus TCP principal (push), Modbus TCP secundario (pull), MQTT (push), consulta sobre RESTful API (pull), almacenar imágenes o vídeos
Valores preestablecidos de medición
Óptica externa y corrección de ventanas Basada en la entrada de la transmisión y temperatura de la óptica/ventana
General
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, cable Ethernet de M12 a RJ45F (0,3 m/0,98 ft), documentación impresa que incluye el acceso a la interfaz de la web.
Material de la carcasa Aluminio
Montaje sobre base 4× M4 en cuatro lados
Peso 0,82 kg (1,8 lb), solo cámara
Tamaño (L. × An. × Al.) 123 × 77 × 77 mm (4,84" × 3,03" × 3,03")
Características medioambientales y certificaciones
Corrección de transmisión de lente Automatic, based on signals from internal sensors
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17 (radio), EN 61000-4-8 (campo magnético), FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisiones de EE. UU.), ISO 13766-1 (EMC: maquinaria para mover la tierra y construir edificios), EN ISO 14982 (EMC: maquinaría de la industria agrícola y forestal)
Espectro de radio FCC 47 CFR Parte 15 Clase C (banda de 2,4 GHz de EE. UU.), FCC 47 CFR Parte 15 Clase E (banda de 5 GHz de EE. UU.), RSS-247 (banda de 2,4 y 5 GHz de Canadá), ETSI EN 300 328 V2.1.1 (banda de 2,4 GHz de la UE), ETSI EN 301 893 V2.1.1 (banda de 5 GHz de la UE)
Frecuencia de medición Up to 10 Hz
Garantía http://www.flir.com/warranty/
Golpes IEC 60068-2-27, 25 g
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95 % de humedad relativa, de 25 a 40 °C (de 77 a 104 °F)/2 ciclos
Montaje en trípode UNC ¼″-20 en dos lados
Protección IEC 60529, IP 54, IP66 con accesorio
Rango de temperatura operativa De –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F); placa de refrigeración necesaria para temperaturas superiores a 40 °C (104 °F).
Respuesta de la programación sftp (image), SMTP (image and/or measurement data/result)
Vibración IEC 60068-2-6, 0,15 mm de 10 a 58 Hz y 2 g de 58 a 500 Hz, sinusoidal; IEC 61373 Cat 1 (vía férrea)
Alimentación
Conexión de alimentación Codificación A de 12 clavijas de M12, macho (compartido con E/S digital)
Consumo de energía 7,5 W a 24 V CC, típico/7,8 W a 48 V CC típico/8,1 W a 48 V PoE típico
Funcionamiento con alimentación externa 24/48 V CC, 8 W máx.
Tensión externa Allowed range 18–56 V DC
Interfaz de usuario
Interfaz web

Accesorios

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet