ADGiLE™

Solución automatizada de supervisión óptica continua de gas

Solución ampliada de detección óptica de gas con supervisión continua

El sistema de supervisión automatizada de emisiones
ADGiLE™ combina detección óptica de gas, análisis inteligente, conectividad en la nube y alertas automatizadas para ayudar a los operadores a supervisar continuamente las fugas y mejorar la conciencia situacional en todas las instalaciones industriales. Configurable con cámaras OGI refrigeradas y no refrigeradas, ADGiLE admite aplicaciones que van desde la detección de metano hasta la supervisión de hidrocarburos y COV.

SUPERVISIÓN CONTINUA DE EMISIONES

Detección autónoma de gas con supervisión remota

ADGiLE utiliza imágenes ópticas de gas vinculadas a un sistema inteligente de supervisión autónoma para supervisar continuamente áreas amplias, ayudando a los equipos a detectar, visualizar y evaluar eventos de emisiones en tanques, equipos de procesamiento y otros activos críticos.

Catálogo de productos

ADGiLE siempre está vigilando,
Así que no tiene que

ADGiLE reúne hardware de imágenes, análisis, procesamiento, conectividad y software de aplicaciones en un flujo de trabajo de supervisión automatizado.
Conciencia continua
Supervise de día y de noche para mejorar la visibilidad de los eventos de emisiones intermitentes.
Confirmación visual
Vea los eventos y distinga las fugas de las condiciones normales de funcionamiento.
Respuesta remota
Utilice alertas, grabaciones y tableros para admitir acciones más rápidas.
Implementación flexible
Elija OGI refrigerada o no refrigerada, fija o panorámica/inclinación y opciones de carcasa disponibles.

Vea ADGiLE en acción

CÓMO FUNCIONA LA AGILIDAD

Supervisión continua.
Detección autónoma.

Las cámaras OGI y visuales capturan la escena mientras que el procesamiento de datos integrado aplica análisis. La información de eventos, el contexto meteorológico, las grabaciones y las alertas están disponibles a través de un flujo de trabajo conectado a la nube para su revisión remota.

  • Generación óptica de imágenes de gas y confirmación visual
  • Procesamiento de datos integrado y grabación local
  • Acceso y flujos de trabajo conectados a la nube
  • Alertas y notificaciones remotas

más información sobre adgile

Una plataforma. Varias configuraciones.

Construido alrededor de sus instalaciones

Configure ADGiLE en torno al gas de interés, la distribución del sitio, el área de supervisión y los requisitos de instalación.
Tecnología de cámara
• Plataforma GF77a
• Plataforma G620a
Tipo de instalación
• Fijo
• Panorámica/inclinación
Opciones de carcasa
• ATEX/clasificación para áreas peligrosas
• Clasificación para productos no peligrosos
Opciones de cobertura
• Varias selecciones de campo de visión
• Supervisión de uno o varios activos
Modelos de implementación
• Procesamiento de datos integrado 
• Conectado a la nube
• Notificaciones remotas

SOLUCIÓN COMPLETA

Más que una cámara 

ADGiLE combina la cámara OGI seleccionada y la carcasa con procesamiento  perimetral, redes, software, licencias y servicios disponibles.

  • Cámara OGI con carcasa fija o panorámica/inclinación
  • Armario y red de servidores de datos
  • Software ADGiLE y conectividad en la nube
  • Servicios de puesta en marcha y garantía disponibles

Más información sobre Adgile

Aplicaciones

Visibilidad continua en todas las operaciones industriales

Aplique ADGiLE donde la confirmación visual remota puede ayudar a los equipos a comprender los eventos de emisiones y priorizar la respuesta.
 
Producción ascendente
Supervise bocas de pozo, separadores, depósitos y activos de producción relacionados.
Operaciones de flujo medio
Respalde la supervisión en estaciones de compresores, sistemas de recolección e instalaciones de procesamiento de gas.
Terminales y parques de depósitos
Mantenga la visibilidad en toda la infraestructura de almacenamiento y grandes áreas exteriores.
Refinación y petroquímica
Supervise áreas de proceso complejas y equipos críticos a través de una interfaz remota.

Build the Right Continuous Monitoring Solution

Whether the goal is methane monitoring, hydrocarbon and VOC detection, or broader facility visibility, Teledyne FLIR experts can help configure ADGiLE for the application.

Solicitar información

Optin

Al enviarlo, acepta la política de privacidad y la política de cookies de FLIR.

Contacto: detección óptica de gas

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 320 × 240 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <25 mK a 30 °C (86 °F)
Rango espectral Microbolómetro no refrigerado: de 7 µm a 8,5 µm
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión (FOV) 25° × 19°
Campo de visión (FOV) - Longitud focal 18 mm (0,71 pulgadas)
Distancia focal mínima Sin MSX: 0,3 m (0,98 pies)
Con MSX: 0,65 m (2,1 pies)
Enfoque • Contraste de un disparo
• motorizado
• manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Identificación de la lente Automática
Número F 1,04
Paso del detector 25 µm
Rango espectral Microbolómetro no refrigerado: de 7 µm a 8,5 µm
Resolución de IR 320 × 240 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 1,4 mrad/píxel
Sensibilidad a los gases [NECL] CH4: <100 ppm × m
(ΔT = 10 °C, Distancia = 1 m)
Sensibilidad térmica/NETD <25 mK a 30 °C (86 °F)
Medición y análisis
Correcciones de medición Parámetros globales del objeto
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0
Corrección de temperatura aparente reflejada Basada en la entrada de la temperatura reflejada
Corrección de transmisión atmosférica Basada en los datos de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Precisión Rango 1: De -20 °C a 80 °C (de -4 °F a 176 °F) ±3 °C (±5 °F)
Rango 2: De 0°C a 250°C (de 212°F a 482°F) / de 0°C a 100°C (de 32°F a 212°F):±3°C / de 100° a 250°C (de 212° a 482°F):±3 %
Rango 3: De 100 °C a 500 °C (de 212 °F a 932 °F):±3 %
Rango de temperatura del objeto Rango 1: De -20 °C a 80 °C (de -4 °F a 176 °F)
Rango 2: De 0 °C a 250 °C (de 212 °F a 482 °F)
Rango 3: De 100 °C a 500 °C (de 212 °F a 932 °F)
Óptica externa y corrección de ventanas Basada en la entrada de la transmisión y temperatura de la óptica/ventana
General
Incluido FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics: Cámara térmica en la carcasa
protectora Pasacables adicionales para cables
auxiliares Armario de control (incl. Edge PC)
Soporte adaptador
Kit de
tornillos Cable
de alimentación/comunicación Cable Ethernet, RJ45
Caja de cartón carcasa ambiental fija
Insertar caja de cartón carcasa
ambiental Documentación impresa que incluye el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en la interfaz web de la cámara
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics: Cámara térmica en la carcasa protectora Pasacables
adicionales para cables
auxiliares Armario de control (incl. PC perimetral)
Soporte adaptador
Kit
de tornillos Unidad
de posicionamiento horizontal/inclinación FLIR PTU-D100E Cable
de alimentación/comunicación Cable Ethernet, RJ45
Caja de cartón carcasa medioambiental fija
Insertar caja de cartón carcasa
medioambiental Documentación impresa que incluye el nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión en la interfaz web de la cámara
Material de la carcasa Aluminio
Peso FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics: 5,90 kg (13,0 lb)
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics: 15 kg (33 lb)
Especificaciones de posicionamiento horizontal e vertical: https://www.flir.com/products/ptu-d100e
Tamaño [L. × An. × Al.] Cámara: 510 mm × 177 mm × 229 mm (20,1 pulg. × 6,97 pulg. × 9,02 pulg.)
Unidad de control (externa): 700 mm × 530 mm × 265 mm (27,5 pulg. × 20,8 pulg. × 10,4 pulg.)
Placa de montaje: 535 mm × 430 mm (21,06 pulg. × 16,9 pulg.)
Alimentación
Consumo de energía 21 W
Funcionamiento con alimentación externa Compatible con IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Tensión externa PoE Clase 4 (25 W)
Características medioambientales y certificaciones
Corrección de transmisión de lente Automática, basada en señales de sensores internos
Corrosión Resistencia a niebla salina: ISO9227, hasta 1000 horas
EMC EN 55032:2015 Requisitos de emisiones
EN 55035:2017 Requisitos de inmunidad
FCC – Título 47 CFR Parte 15:2019
ICES-001 Edición 4:2014
Humedad (operativa y de almacenamiento) Humedad relativa: del 5 % al 95 %
Protección IP67
Rango de temperatura de almacenamiento IEC 68-2-1 e IEC 68-2-2, de -40 °C a 70 °C (de -104 °F a 158 °F) durante 16 horas
Rango de temperatura operativa De -30 °°C a 50 °°C (de -22 °°F a 122 °°F)

Recursos y asistencia

Comunicado de prensa

FLIR Expands Autonomous Gas Emissions Monitoring Capabilities with New ADGiLE™ Solution

Más información

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).

Carro

Añadido al carro