Flir Edge Pro

Cámara térmica con conectividad inalámbrica para dispositivos inteligentes iOS® y Android™

409,00 € ex. VAT

Compatibilidad con dispositivos

Para confirmar que su dispositivo es compatible, visite la página de compatibilidad de dispositivos móviles para las series Flir Edge y Flir One enlazadas a continuación.

Compruebe la compatibilidad del dispositivo

El innovador Flir Edge Pro (anteriormente Flir One Edge Pro) le permite inspeccionar fácilmente áreas de difícil acceso desde cualquier posición o ángulo. Esta cámara de infrarrojos para teléfonos inteligentes se conecta de forma inalámbrica para que pueda inspeccionar objetivos fuera de vista —o engancharla a su teléfono o tableta para que funcione con una sola mano. La conexión inalámbrica también permite utilizar la misma cámara con dispositivos Android e iOS, lo que facilita el intercambio de herramientas con los miembros de su equipo.
Las imágenes de Flir One están mejoradas con Flir VividIR™ para una resolución térmica brillante; active el MSX® patentado de Flir para añadir detalles visuales de la cámara a las imágenes térmicas para que pueda identificar claramente los problemas. Todas sus imágenes térmicas y vídeos se guardan directamente en su dispositivo móvil y se pueden cargar automáticamente en Flir Ignite™ para crear informes, compartir y organizar sin problemas.

Inspeccione fácilmente en cualquier lugar

Escanee cómodamente los objetivos fuera de alcance o fuera de vista mientras ve las imágenes desde su dispositivo móvil, o fije la FLIR ONE Edge Pro a su dispositivo inteligente para usarla con una sola mano con un agarre natural.

Imágenes y rendimiento de alta calidad

Tome imágenes térmicas de alta calidad, identifique fácilmente objetivos y reconozca dónde se encuentran los problemas con la resolución térmica FLIR MSX, VividIR y 160 × 120 (19 200 píxeles).

Una herramienta profesional

Con una duración de batería de hasta 2,5 horas y capacidades de carga rápida, la FLIR ONE Edge Pro estará lista cuando la necesite. Esta resistente cámara cuenta con clasificación IP54 y se ha sometido a pruebas de caídas desde 2 metros.

Imagen mejorada con Vivid IR Upscaling

VividIR es una función avanzada de procesamiento de cámaras que incluye la combinación de varias imágenes para obtener más datos térmicos. Aplica estas mejoras de imagen a las imágenes térmicas de Flir One en tiempo real, lo que reduce el desenfoque y mejora los detalles. VividIR mejora la resolución nativa de un dispositivo hasta 3 veces para obtener más detalle y claridad.

Mejora de la imagen con MSX

Las cámaras de la serie Flir Edge cuentan con nuestra exclusivaimágenes dinámicas multiespectrales (MSX), que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen de infrarrojos en tiempo real. El resultado es una imagen térmica integral sin diluir con características de luz visible que le permite detectar instantáneamente dónde se encuentra el patrón de calor problemático. MSX se produce en tiempo real para que pueda verlo inmediatamente en pantalla.

Utilice su borde con confianza con las guías de inspección

La aplicación Flir One incluye guías de inspección para ayudarle a encontrar fugas de aire, huecos de aislamiento y acumulación de humedad en la casa, o solucionar problemas automotrices con asientos, frenos de disco, desempañadores y descongeladores.

Aplicaciones móviles Flir One para sus aplicaciones únicas

Nuestros socios externos ofrecen una amplia gama de aplicaciones móviles compatibles con Flir One y cada una ofrece soluciones adaptadas a necesidades específicas. 

Eche un vistazo a la aplicación RocketPlan, por ejemplo. Digitaliza el proceso de reclamaciones dentro de la restauración.

O está la aplicación MultiSens-1234, para trazar varios datos de sensores dentro de la supervisión de condiciones, y la aplicación ThermaFY Home, que analiza la eficiencia energética de su hogar.

Haga clic a continuación para explorar todas las aplicaciones disponibles. O, si está interesado en desarrollar una aplicación o integrar la tecnología térmica en su aplicación, cree una cuenta de desarrollador hoy mismo.

Aplicaciones de terceros destacadas

Las aplicaciones móviles compatibles con Flir One pueden ofrecer soluciones de inspección, generación de imágenes y creación de informes adaptadas a sus necesidades específicas. Los ejemplos destacados incluyen:

  • Home Boost: ayuda a los propietarios de viviendas a encontrar problemas ocultos que aumentan las facturas de energía.
  • HouseRater: permite a los constructores de viviendas recopilar nuevos datos de eficiencia energética.
  • iCertify: para pruebas eléctricas, inspección y certificación BS7671 sobre el terreno.
  • Knauf Pro+: ayuda a auditar el espacio para calcular las necesidades de aislamiento y detectar posibles pérdidas de energía.

Especificaciones

Resaltado
Resolución térmica 160 × 120 (resolución nativa)
480 × 360 (superresolución)
Duración de la batería Aproximadamente 2 horas y 30 minutos
Rango de temperatura del objeto -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) y 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Precisión ±3 °C (5,4 °F) o ±5 %. Aplicable 60 segundos después del arranque cuando la unidad está entre 15 °C y 35 °C (59 °F a 95 °F) y la escena está entre 5 °C y 120 °C (41 °F a 248 °F)
Temperatura operativa -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F), carga de la batería de 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Medidor puntual Medición más caliente, más fría y de 3 puntos
Generación de imágenes y óptica
Distancia MSX ajustable De 30 cm a infinito
Enfoque De 30 cm fijo a infinito
Frecuencia de imagen 8,7 Hz
HFOV/VFOV 54° ±1° / 42° ±1°
Modos de imagen Infrarrojo, visual, MSX
Obturador Automático/Manual
Paleta Gris (incandescente), Más caliente, Más frío, Hierro, Contraste, Ártico, Lava y Rueda de colores
Resolución térmica 160 × 120 (resolución nativa)
480 × 360 (superresolución)
Resolución visual 640 × 480
Sensibilidad térmica/NETD 70 mK
Sensor térmico Tamaño de píxel 12 µm, de 8 a 14 µm de rango espectral
VividIR Sí
Alimentación
Duración de la batería Aproximadamente 2 horas y 30 minutos
Método de carga USB-C hembra (5 V/1 A)
Tiempo de carga de la batería 60–90 min para una carga completa
15 min de carga, con la batería vacía, ofrece 40 min de funcionamiento
Medición y análisis
Correcciones de medición Emisividad; temperatura aparente reflejada (22 °C / 72 °F)
Medidor puntual Medición más caliente, más fría y de 3 puntos
Precisión ±3 °C (5,4 °F) o ±5 %. Aplicable 60 segundos después del arranque cuando la unidad está entre 15 °C y 35 °C (59 °F a 95 °F) y la escena está entre 5 °C y 120 °C (41 °F a 248 °F)
Rango de temperatura del objeto -20°C — 120°C (–4°F — 248°F) y 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
General
Alcance del clip 130 mm (mín.) / 195 mm (máx.)
Compatibilidad con dispositivos smartphones y tabletas iOS(versión 17 y posterior) o Android (versión 13 y posterior)
Compatible con el software FLIR Aplicación FLIR ONE, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
Dimensiones (Al. × An. × Pr.) 37,5 mm × 35 mm × 149 mm (1,5” × 1,4” × 5,9”)
Formato Phone
Funcionamiento remoto Hasta 5 m (16,4 pies) desde un dispositivo inteligente a través de Wi-Fi
Monitor de carga de la batería 0 — 100 %
Peso 153 g (5,4 oz)
Características medioambientales y certificaciones
Ajustes de emisividad Mate: 95 %, semimate: 80 %, semibrillante: 60 %, brillante: 30 %
Certificaciones RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/UE, IP54
Prueba de caída Caída desde 2 m (6,56 pies)
Temperatura no operativa -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Temperatura operativa -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F), carga de la batería de 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Bluetooth Utiliza Bluetooth para configurar la red wifi entre pares que crea la cámara para conectarse al dispositivo móvil
Carga USB-C hembra (5 V/1 A)
Formatos de archivo JPG radiométrico, MPEG-4 [formato de archivo MOV (iOS), MP4 (Android)]
Modos de captura Vídeo, imagen estática
Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n

Accesorios

  1. Bolsa Flir Edge

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de soporte de FLIR ONE, visite Support.FLIR.com. 

Noticias sobre los productos

Flir One Edge es ahora Flir Edge: Misma innovación de confianza, nombre simplificado

Más información

Historia de la aplicación

La cámara Flir One® Pro ayuda a cambiar radicalmente la cuantificación del rendimiento térmico de los edificios

Descubra cómo

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.