Discontinued

FLIR ONE Gen 1

La FLIR ONE es un accesorio ligero para su iPhone 5/5s que le muestra el mundo con una combinación única de imágenes térmicas y de luz normal. La FLIR ONE le muestra el mundo desde una «perspectiva térmica» con imágenes térmicas de infrarrojos en directo mediante la aplicación para iPhone FLIR ONE. Funciona mediante la detección de la energía calorífica, de manera que puede ver en total oscuridad para detectar intrusos, observar la vida salvaje por la noche y encontrar fugas de energía, humedad oculta y otros problemas que pueda presentar su hogar.

Especificaciones

Highlighted
Sensibilidad capaz de detectar diferencias de temperatura de tan solo 0,1 °C (0,18 °F)
Temperatura operativa De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)
Generación de imágenes y óptica
Cámara visible VGA (usado para fusión FLIR® MSX®).
Núcleo Núcleo de cámara térmica FLIR Lepton™
Sensibilidad capaz de detectar diferencias de temperatura de tan solo 0,1 °C (0,18 °F)
Alimentación
Capacidad de la batería 1400 mA/h (el tiempo máximo de vida útil de la batería del equipo de termografía es de aproximadamente cuatro horas de uso continuo. FLIR ONE no consume batería del iPhone ni tampoco la carga).
Método de carga método de carga: cargador micro USB y de pared de 1 A (solo carga FLIR ONE)
Medición y análisis
Rango de temperatura de escena De 0 a 100 °C (de 32 a 212 °F)
General
Compatibilidad con iPhone iPhone5, iPhone5S con iOS 7 o superior
Dimensiones L. 5,5 pulgadas (140 mm) × An. 2,4 pulgadas (61 mm) × Al. 0,85 pulgadas (22 mm)
Peso 110 gramos, 3,9 onzas
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones y estándares FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B) / NMB-3(B), UL
Temperatura operativa De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)
Accesorios
Accesorios incluidos Cable de carga USB, funda de iPhone y enchufe adaptador de audio.

Recursos y asistencia

Quick Start Guide

FLIR ONE - Gen 1 Quick Start Guide

User Manual

FLIR ONE Gen 1 User Manual

Warranty

FLIR ONE Limited Warranty US

Warranty

Flir One Limited Warranty

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions