Discontinued

FLIR ONE Gen 2

Con la capacidad para ver lo que el ojo humano no puede, la FLIR ONE™ para Android y la FLIR ONE™ para iOS proporcionan imágenes térmicas de diferencias de temperatura mínima, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de ver en la oscuridad, detectar fuentes de calor invisibles, comparar temperaturas relativas y ver a través de la niebla y el humo. FLIR ONE para Android y los productos de Apple es un complemento que se conecta a los dispositivos móviles mediante un conector micro USB (Android) o un conector Lightning (Apple).

Especificaciones

Highlighted
Sensibilidad Capaz de detectar diferencias de temperatura de tan solo 0,1 °C (0,18 °F)
Temperatura operativa De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)
Generación de imágenes y óptica
Cámara visible VGA (usado para fusión FLIR MSX)
Sensibilidad Capaz de detectar diferencias de temperatura de tan solo 0,1 °C (0,18 °F)
Alimentación
Capacidad de la batería 350 mA-h FLIR ONE no consume energía de la batería del dispositivo conectado ni lo carga. Si está inactivo, FLIR cambia al modo de bajo consumo para maximizar la duración de la batería.
Método de carga Conector lightning (Apple) junto con un cargador de pared de 1 A (solo carga FLIR ONE, no el dispositivo)
Medición y análisis
Rango de temperatura de escena De -20 a 120 °C (-4 a 248 °F)
General
Compatibilidad con dispositivos Productos Apple con conector lightning: iPhone 7 / iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6 / iPhone 6 Plus, iPhone 5 / iPhone 5s, iPad Air / iPad Air 2, iPad Mini / iPad Mini 3, iPad (4.ª generación)
Dimensiones (L × An × Al) 72 × 26 × 18 mm (2,8 × 1 × 0,7")
Peso 29 gramos (~1 oz)
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones y estándares FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), UL
Temperatura operativa De 0 a 35 °C (de 32 a 95 °F)

Recursos y asistencia

Warranty

FLIR ONE Limited Warranty US

Warranty

Flir One Limited Warranty

User Manual

FLIR ONE Android Gen 2 User Manual

User Manual

FLIR ONE iOS Gen 2 User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions