Fast Shipping

Flir One®

Cámara térmica para smartphones

Aplicaciones principales
  1. Fiabilidad de los activos
  2. Diagnóstico de edificios y calidad del aire interior
  3. Inspección eléctrica
  4. Detección de fugas de líquidos

169,00 € ex. VAT

Nota sobre compatibilidad:

Ofrecemos modelos FLIR ONE Gen 3 para trabajar con varias combinaciones de sistema operativo (iOS o Android) y tipo de conector (USB-C, Lightning).

Compruebe el modelo de teléfono y el tipo de conector antes de comprar.

La Flir One® (anteriormente Flir One® Gen 3) es una cámara termográfica asequible con accesorio para smartphone diseñada para ayudar a los profesionales a encontrar problemas más rápido y realizar más trabajo en menos tiempo. Con la tecnología MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), que mejora las imágenes térmicas al insertar detalles de la cámara visual en la imagen térmica, reconocerá fácilmente dónde se encuentran los problemas. Las cámaras Flir One también proporcionan un conector OneFit™ que se ajusta y se extiende hasta 4 mm para adaptarse a muchas carcasas protectoras populares. Ya sea para inspeccionar paneles eléctricos, buscar problemas de climatización o encontrar daños causados por el agua, las cámaras termográficas Flir One permiten a los usuarios de todos los niveles de experiencia trabajar de forma eficiente sobre la marcha.

Ahora disponible con conector USB-C para iPhone.

Compatibilidad con dispositivos

Para confirmar que su dispositivo es compatible, visite la página de compatibilidad de dispositivos móviles para las series Flir Edge y Flir One enlazadas a continuación.

Compruebe la compatibilidad del dispositivo

Imagen mejorada con Vivid IR Upscaling

VividIR es una función avanzada de procesamiento de cámaras que incluye la combinación de varias imágenes para obtener más datos térmicos. Aplica estas mejoras de imagen a las imágenes térmicas de Flir One en tiempo real, lo que reduce el desenfoque y mejora los detalles. VividIR mejora la resolución nativa de un dispositivo hasta 3 veces para obtener más detalle y claridad.

Mejora de la imagen con MSX

Las cámaras Flir One cuentan con nuestra exclusivaimágenes dinámicas multiespectrales (MSX), que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen infrarroja en tiempo real. El resultado es una imagen térmica integral sin diluir con características de luz visible que le permite detectar instantáneamente dónde se encuentra el patrón de calor problemático. MSX se produce en tiempo real para que pueda verlo inmediatamente en pantalla.

Utilice su borde con confianza con las guías de inspección

La aplicación Flir One incluye guías de inspección para ayudarle a encontrar fugas de aire, huecos de aislamiento y acumulación de humedad en la casa, o solucionar problemas automotrices con asientos, frenos de disco, desempañadores y descongeladores.

Aplicaciones móviles Flir One para sus aplicaciones únicas

Nuestros socios externos ofrecen una amplia gama de aplicaciones móviles compatibles con Flir One y cada una ofrece soluciones adaptadas a necesidades específicas. 

Eche un vistazo a la aplicación RocketPlan, por ejemplo. Digitaliza el proceso de reclamaciones dentro de la restauración.

O está la aplicación MultiSens-1234, para trazar varios datos de sensores dentro de la supervisión de condiciones, y la aplicación ThermaFY Home, que analiza la eficiencia energética de su hogar.

Haga clic a continuación para explorar todas las aplicaciones disponibles. O, si está interesado en desarrollar una aplicación o integrar la tecnología térmica en su aplicación, cree una cuenta de desarrollador hoy mismo.

Aplicaciones de terceros destacadas

Las aplicaciones móviles compatibles con Flir One pueden ofrecer soluciones de inspección, generación de imágenes y creación de informes adaptadas a sus necesidades específicas. Los ejemplos destacados incluyen:

  • Home Boost: ayuda a los propietarios de viviendas a encontrar problemas ocultos que aumentan las facturas de energía.
  • HouseRater: permite a los constructores de viviendas recopilar nuevos datos de eficiencia energética.
  • iCertify: para pruebas eléctricas, inspección y certificación BS7671 sobre el terreno.
  • Knauf Pro+: ayuda a auditar el espacio para calcular las necesidades de aislamiento y detectar posibles pérdidas de energía.
Accesorio de cámara termográfica
Realice un seguimiento de los problemas hasta el origen con la termografía y MSX, lo que facilita la detección y el diagnóstico de problemas.
Lleve esta herramienta de inspección ligera y de bolsillo con usted a cada trabajo para realizar inspecciones cómodas y sobre la marcha.
Mejore el flujo de trabajo y comparta imágenes con la elegante e intuitiva aplicación móvil Flir One® sin salir del lugar de trabajo y cree rápidamente informes profesionales utilizando el software Flir Thermal Studio.

Especificaciones

Resaltado
Resolución térmica 80 × 60 (resolución nativa); 240 × 180 (superresolución)
Duración de la batería 1 hora aprox.
Rango de temperatura del objeto -20 a 120 °C
Teléfono Flir One - iOS (Lightning): iOS
Flir One - Android (USB-C): Android
Flir One – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Precisión ±3 °C o ±5 %, porcentaje típico de la diferencia entre la temperatura ambiente y de la escena. Se aplica a 60 segundos tras el inicio cuando la unidad está entre 15 y 35 °C y la escena está entre 5 y 120 °C.
Temperatura operativa 0 a 35 °C, carga de la batería 0 a 30 °C
Medidor puntual Medidor de un punto (centrado).
Generación de imágenes y óptica
Distancia MSX ajustable 0,3 m a Infinito
Enfoque Fijo 15 cm a Infinito
Frecuencia de imagen 8,7 Hz
HFOV/VFOV 50° ±1°/38° ±1°
Obturador Automático/Manual
Paleta Gris (incandescente), Más caliente, Más frío, Hierro, Contraste, Ártico, Lava y Rueda de colores
Resolución térmica 80 × 60 (resolución nativa); 240 × 180 (superresolución)
Resolución visual 1440 × 1080
Sensibilidad térmica [MRDT] 150 mK
Sensor térmico Tamaño de píxel 17 µm, 8 a 14 µm de rango espectral
Visualización/captura de vídeo e imagen fija Se guarda como 1440 × 1080
Alimentación
Duración de la batería 1 hora aprox.
Tiempo de carga de la batería 40 min
Medición y análisis
Medidor puntual Medidor de un punto (centrado).
Precisión ±3 °C o ±5 %, porcentaje típico de la diferencia entre la temperatura ambiente y de la escena. Se aplica a 60 segundos tras el inicio cuando la unidad está entre 15 y 35 °C y la escena está entre 5 y 120 °C.
Rango de temperatura del objeto -20 a 120 °C
General
Dimensiones (Al. × An. × Pr.) 34 × 67 × 14 mm
Monitor de carga de la batería 0 a 100 %
Peso 36,3 g
Teléfono Flir One - iOS (Lightning): iOS
Flir One - Android (USB-C): Android
Flir One – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Características medioambientales y certificaciones
Ajustes de emisividad Mate: 95 %, semimate: 80 %, semibrillante: 60 %, brillante: 30 % La temperatura de fondo reflejada es de 22 °C
Certificaciones CE, UL1642, ROHS
Prueba de caída Caída desde 1,5 m
Temperatura no operativa -20 a 60 °C
Temperatura operativa 0 a 35 °C, carga de la batería 0 a 30 °C
Comunicación y almacenamiento de datos
Carga USB-C hembra (5 V/1 A)
Formatos de archivo Imágenes fijas: jpeg radiométrico Vídeo: MPEG-4 [formato de archivo MOV (iOS), MP4 (Android)]
Modos de captura Vídeo, imagen estática
Vídeo Lightning macho (iOS), USB-C macho (Android)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de soporte de FLIR ONE, visite Support.FLIR.com. 

Noticias sobre los productos

Flir One Edge es ahora Flir Edge: Misma innovación de confianza, nombre simplificado

Más información

Datasheet

Ficha técnica de Flir One

Datasheet

Flir One Datasheet

Report

FLIR One-Series UN38.3 Battery

MSDS

FLIR One-Series MSDS Battery

Certification

FLIR One-Series CB Certificate

Certification

FLIR One-Series EU Declaration of Conformity

Report

FLIR One-Series Safety IEC62368 Test Report

Report

FLIR One-Series EMC FCC ISED Test Report

Report

FLIR One-Series EMC CE Test Report

Report

FLIR One-Series EMC CE EN55035 Test Report

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro