Flir One® Pro

Cámara térmica de clasificación profesional para smartphones

309,00 € ex. VAT

Nota sobre compatibilidad:

Ofrecemos modelos FLIR ONE Pro para trabajar con varias combinaciones de sistema operativo (iOS o Android) y tipo de conector (USB-C, Lightning, Micro-USB).

Compruebe el modelo de teléfono y el tipo de conector antes de comprar.

Flir One® Pro le ayuda a encontrar problemas invisibles más rápido que nunca, ya sea inspeccionando paneles eléctricos, solucionando problemas en sistemas mecánicos, buscando problemas de climatización o encontrando daños por agua. Esta cámara de la serie Flir One Pro ofrece una resolución 4 veces superior a la nativa de Flir One (anteriormente Flir One Gen 3), para una claridad de imagen más nítida que se ve mejorada aún más por el revolucionario Flir VividIR™. Mida temperaturas más de 3 veces superiores a cualquier modelo Flir One —hasta 400 °C (752 °F) —con una sensibilidad que detecta diferencias de temperatura de hasta 70 mK. Con potentes herramientas de medición, el Flir One Pro trabajará tan duro como usted.

Compatible con iPhone 15 y modelos más recientes.

Enhanced image with VividIR Upscaling

VividIR is an advanced camera processing feature that includes combining multiple images for more thermal data. It applies these image enhancements to your Flir One thermal images in real time, reducing blur and improving detail. VividIR upscales a device's native resolution by up to 3x for greater detail and clarity.

Mejora de la imagen con MSX

Las cámaras Flir One cuentan con nuestra exclusivaimágenes dinámicas multiespectrales (MSX), que añade detalles clave de la cámara de luz visible integrada a toda la imagen infrarroja en tiempo real. El resultado es una imagen térmica integral sin diluir con características de luz visible que le permite detectar instantáneamente dónde se encuentra el patrón de calor problemático. MSX se produce en tiempo real para que pueda verlo inmediatamente en pantalla.

Utilice su borde con confianza con las guías de inspección

La aplicación Flir One incluye guías de inspección para ayudarle a encontrar fugas de aire, huecos de aislamiento y acumulación de humedad en la casa, o solucionar problemas automotrices con asientos, frenos de disco, desempañadores y descongeladores.

Aplicaciones móviles Flir One para sus aplicaciones únicas

Nuestros socios externos ofrecen una amplia gama de aplicaciones móviles compatibles con Flir One y cada una ofrece soluciones adaptadas a necesidades específicas. Eche un vistazo a la aplicación RocketPlan, por ejemplo. Digitaliza el proceso de reclamaciones dentro de la restauración.

Haga clic a continuación para explorar todas las aplicaciones disponibles. O, si está interesado en desarrollar una aplicación o integrar la tecnología térmica en su aplicación, cree una cuenta de desarrollador hoy mismo.

Aplicaciones de terceros destacadas

Las aplicaciones móviles compatibles con Flir One pueden ofrecer soluciones de inspección, generación de imágenes y creación de informes adaptadas a sus necesidades específicas. Los ejemplos destacados incluyen:

  • Home Boost: ayuda a los propietarios de viviendas a encontrar problemas ocultos que aumentan las facturas de energía.
  • HouseRater: permite a los constructores de viviendas recopilar nuevos datos de eficiencia energética.
  • iCertify: para pruebas eléctricas, inspecciones y certificaciones BS7671 sobre el terreno.
  • Knauf Pro+: ayuda a auditar el espacio para calcular las necesidades de aislamiento y detectar posibles pérdidas de energía.
El módulo de smartphone térmico del profesional
Con su resolución de 19 200 píxeles, —una mejora 4 veces superior a la de Flir One (anteriormente Flir One Gen 3) —y VividIR, Flir One Pro le ofrece la capacidad de ver más detalles cuando más importa.
Mida temperaturas de hasta 400 °C (752 °F)—en comparación con un máximo de 120 °C (248 °F) para Flir One Gen 3—con hasta tres medidores puntuales de temperatura y seis regiones de interés de temperatura.
Creado para soportar el abuso que supone trabajar en un lugar de trabajo cada día, Flir One Pro está clasificado para soportar una caída desde 1,8 metros y está diseñado para durar.

Especificaciones

Resaltado
Resolución térmica 160 × 120 (resolución nativa)
480 × 360 (superresolución)
Duración de la batería Aproximadamente 1 h
Rango de temperatura del objeto -20 a 120 °C y 0 a 400 °C
Teléfono FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Precisión ±3 °C o ±5 %, porcentaje típico de la diferencia entre la temperatura ambiente y de la escena. Se aplica 60 segundos después de poner en marcha la unidad cuando está entre 15 y 35 °C y la escena entre 5 y 120 °C.
Temperatura operativa 0 a 35 °C, carga de batería 0 a 30 °C
Medidor puntual Medición más caliente, más fría y de 3 puntos
Generación de imágenes y óptica
Descripción general Cámaras visuales y térmicas con MSX
Distancia MSX ajustable 0,3 m a Infinito
Enfoque Fijo 15 cm a Infinito
Frecuencia de imagen 8,7 Hz
HFOV/VFOV 50° ±1° / 43° ±1°
Modo FLIR Screen-EST No
Obturador Automático/Manual
Paleta Gris (incandescente), Más caliente, Más frío, Hierro, Contraste, Ártico, Lava y Rueda de colores
Rango dinámico de escena De -20 a 400 °C (de -4 a 752 °F)
Resolución térmica 160 × 120 (resolución nativa)
480 × 360 (superresolución)
Resolución visual 1440 × 1080
Sensibilidad térmica [MRDT] 150 mK
Sensibilidad térmica/NETD 70 mK
Sensor térmico Tamaño de píxel 12 µm, 8 a 14 µm de rango espectral
Visualización/captura de vídeo e imagen fija Se guarda como 1440 × 1080
Alimentación
Duración de la batería Aproximadamente 1 h
Tiempo de carga de la batería 40 min
Medición y análisis
Medidor puntual Medición más caliente, más fría y de 3 puntos
Precisión ±3 °C o ±5 %, porcentaje típico de la diferencia entre la temperatura ambiente y de la escena. Se aplica 60 segundos después de poner en marcha la unidad cuando está entre 15 y 35 °C y la escena entre 5 y 120 °C.
Rango de temperatura del objeto -20 a 120 °C y 0 a 400 °C
General
Dimensiones (Al. × An. × Pr.) 68 × 34 × 14 mm
Monitor de carga de la batería 0 — 100 %
Peso 36,5 g
Teléfono FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Apple (USB-C)
Características medioambientales y certificaciones
Ajustes de emisividad Mate: 95 %, semimate: 80 %, semibrillante: 60 %, brillante: 30 %
Certificaciones MFi (versión iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Golpes Caída desde 1,8 m
Prueba de caída Caída desde 1,5 m
Temperatura no operativa -20 a 60 °C
Temperatura operativa 0 a 35 °C, carga de batería 0 a 30 °C
Comunicación y almacenamiento de datos
Carga USB-C hembra (5 V/1 A)
Conector Conector OneFit™, altura ajustable
Formatos de archivo FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): JPG radiométrico, MPEG-4 (formato de archivo MOV)
FLIR ONE Pro – Android (USB-C): JPG radiométrico, MPEG-4 (formato de archivo MP4)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C): Imágenes fijas jpeg – radiométrico Vídeo – MPEG-4 (MP4)
Modos de captura Vídeo, imagen estática
Vídeo FLIR ONE Pro – iOS (Lightning): Lightning
FLIR ONE Pro para hombre – Android (USB-C): USB-C
FLIR ONE Pro macho – iOS (USB-C): Micro-USB

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de soporte de FLIR ONE, visite Support.FLIR.com

Noticias sobre los productos

Flir One Edge es ahora Flir Edge: Misma innovación de confianza, nombre simplificado

Más información

Historia de la aplicación

La cámara Flir One® Pro ayuda a cambiar radicalmente la cuantificación del rendimiento térmico de los edificios

Descubra cómo

Flyer

Folleto de comparación de FLIR ONE Pro-Series

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

Folleto de FLIR ONE Pro-Series

Flyer

FLIR ONE Pro-Series Comparison Flyer ES

Datasheet

Hoja de datos de FLIR ONE Pro Series

Brochure

Folleto FLIR sobre la industria mundial del petróleo y el gas

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet GB

Brochure

FLIR ONE Trifold A4

Brochure

FLIR One Pro-Series Tri-Fold
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
Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro