Discontinued

Extech FM100

Monitor compacto de formaldehído de escritorio

El Extech FM100 es un monitor de formaldehído compacto para interiores con una base de patas inclinable. Muestra alternativamente la concentración de formaldehído, la temperatura del aire y las lecturas de humedad relativa que alternan aproximadamente cada 6 segundos. El FM100 cuenta con alarmas audibles y visuales, función de recalibración cero, temperatura manual y compensación de humedad relativa (ajustable), función de calibración de CH2O en aire fresco y un indicador de batería baja. El producto tiene certificación CE y tiene un año de garantía. Incluye un adaptador de CA universal (incluidos enchufes de EE. UU., UE, Reino Unido y Australia), manual del usuario y 4 batería AAA.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Formaldehído (CH₂O) De 0,00 a 5,00 ppm (mg/m³)
Humedad relativa del 20 al 90 %
Precisión básica de formaldehído (CH₂O) ±5 % de lectura 0,03 ppm
Precisión básica de humedad relativa ±5 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±2°°F/1°°C
Resolución máx. de formaldehído (CH₂O) 0,01 ppm (mg/m³)
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°°F/°°C
Resolución máxima de humedad relativa 1 %
Temperatura (aire) De 0 a 50 °°C (de 32 a 122 °°F)
Detalles adicionales
Alimentación 4 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 4,4 × 4,3 × 2,1 pulgadas (113 × 108 × 53 mm)
Garantía 2 años
Peso 5,6 oz (159 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech FM100 User Manual

Datasheet

Extech FM100 Datasheet

Datasheet

FM100_DS_zh-CN

Export Restrictions