Discontinued

Extech FM200

Medidor de formaldehído

El Extech FM200 es un medidor de formaldehído portátil con una sonda desmontable. Este medidor muestra simultáneamente la concentración de formaldehído (CH₂O), la temperatura del aire y las lecturas de humedad relativa en una gran pantalla LCD retroiluminada. El FM200 cuenta con función de calibración de CH₂O en aire fresco, mín./máx., retención de datos, apagado automático y funciones de indicador de batería baja. Incluye un tubo blando, un sensor con un cable de 64 cm (2,1 pies), 6 baterías AAA, un manual del usuario y un estuche de transporte.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Formaldehído (CH₂O) De 0 a 5 ppm
Humedad relativa Del 10 al 90 %
Precisión básica de formaldehído (CH₂O) ±5 %
Precisión básica de humedad relativa ±5 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±2°°F/1°°C
Resolución máx. de formaldehído (CH₂O) 0,01 ppm
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°°F/°°C
Resolución máxima de humedad relativa 0,10 %
Temperatura (aire) De 32 a 122°°F (de 0 a 50°°C)
Detalles adicionales
Alimentación 6 baterías AAA (1,5 V)
Certificaciones CE
Dimensiones 6,1 × 3,4 × 3,2 pulgadas (15 × 87 × 81 mm)
Garantía 2 años
Peso 5,8 oz (165 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech FM200 User Manual

Datasheet

Extech FM200 Datasheet

Export Restrictions