Discontinued

Extech FM300

Monitor de formaldehído de escritorio

El Extech FM300 es un monitor de escritorio de formaldehído (CH₂O o HCHO) que mide la concentración de formaldehído, la temperatura del aire y la humedad, todo simultáneamente en un monitor LCD. El FM300 calcula promedios ponderados estadísticos de PPT (Promedio Ponderado en el Tiempo de 8 horas) y LECP (Límite de Exposición a Corto Plazo de 15 minutos). También cuenta con una función de recuperación de valor mín./máx., función de calibración de CH₂O en aire fresco y una memoria interna para almacenar manualmente hasta 99 lecturas. El producto viene incluye un adaptador de CA universal, varios enchufes y un manual del usuario.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Formaldehído (CH₂O) De 0 a 5 ppm
Humedad relativa Del 10 al 90 %
Precisión básica de formaldehído (CH₂O) ±5 %
Precisión básica de humedad relativa 0,10 %
Precisión básica de temperatura (aire) ±2°°F/1°°C
Resolución máx. de formaldehído (CH₂O) 0,01 ppm
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1°°F/°°C
Resolución máxima de humedad relativa ±5 %
Temperatura (aire) De 32 a 122°°F (de 0 a 50 °°C)
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Dimensiones 6,1 × 3,4 × 3,2 pulgadas (15 × 87 × 81 mm)
Garantía 2 años
Peso 5,8 oz (165 g)

Recursos y asistencia

User Manual

Extech FM300 User Manual

Datasheet

Extech FM300 Datasheet

Export Restrictions