Flir G304

Cámara de generación óptica de imágenes de gas para hidrofluorocarburos

Product Variations

La FLIR G304 es una innovadora cámara de imagen óptica de gases (OGI) que se utiliza para detectar posibles hidrofluorocarburos, refrigerantes y otros gases industriales en instalaciones de producción y plantas químicas. Los gases refrigerantes son potencialmente tóxicos, nocivos para el medio ambiente y están muy regulados. Con el G304 portátil sin contacto, puede escanear de forma segura y eficiente grandes áreas sin interferir, apagar o interrumpir las operaciones de almacenamiento y refrigeración a gran escala.

El G304 utiliza el modo de alta sensibilidad (HSM) patentado por Flir, que hace que las fugas destaquen con más claridad, al tiempo que le permite escanear de forma eficiente miles de componentes y medir con precisión temperaturas de -40 °C a 500 °C (de -40 °F a 932 °F).
La conexión Wi-Fi y Bluetooth® integradas le permiten conectarse a smartphones o tabletas y editar y almacenar imágenes sin esfuerzo en la nube, o transferir archivos de forma inalámbrica utilizando el servicio en la nube Flir Ignite™ incluido
Trabaje cómodamente e interactúe con tu G304 gracias a su pantalla táctil LCD giratoria de 10,16 cm (4 pulgadas) que le permite visualizar objetivos desde cualquier dirección

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR G304 14,5°: 320 × 240 (76 800 píxeles)
G304 24°: 320 × 240 resolución térmica (76 800 píxeles)
Paso del detector 30 μm
Precisión ±1°°C (±1,8°°F) para el rango de temperatura de 0°°C a 100°°C (de 32°°F a 212°°F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >100°°C (>212°°F)
Rango espectral De 8,0 µm a 8,6 µm
Generación de imágenes y óptica
Análisis de imágenes 10 puntos, 5 cuadros con máx./mín./promedio, 1 línea (horizontal o vertical), correcciones de medición
Campo de visión G304 14,5°: 14,5° × 10,8°, 23 mm (0,89")
G304 24°: 24° × 18° lente fija
Enfoque Automático y manual
Grabación de vídeo MPEG
Grabación y transmisión de vídeo H.264 en tarjeta de memoria
JPG radiométrico
LCD en color G304 14,5°: 4", 640 × 480 píxeles giratorio, pantalla táctil LCD
G304 24°: 4"; 640 × 480 píxeles
Modos de imagen Imagen IR, imagen visual, modo de alta sensibilidad (HSM), filtro de reducción de ruido
Mostrar frecuencia de imagen 60 Hz
Número F de la cámara 1,59
Paletas de colores Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Paso del detector 30 μm
Punto láser
Rango espectral De 8,0 µm a 8,6 µm
Refrigeración de sensor Microrrefrigerador Stirling (FLIR MC-3)
Resolución de IR G304 14,5°: 320 × 240 (76 800 píxeles)
G304 24°: 320 × 240 resolución térmica (76 800 píxeles)
Tipo de detector G304 14,5304 14.5°: Matriz de plano focal (FPA), QWIP
G304 refrigerado 24°: QWIP refrigerado
Visor ajustable OLED integrada inclinable, 800 × 480 píxeles
Visualización en cámara G304 14,5304 14.5°: Pantalla panorámica LCD de 800 × 480 píxeles, visor
OLED inclinable de 800 × 480 píxeles G304 24°: Pantalla panorámica LCD de 640 × 480 píxeles, Visor OLED inclinable de 640 × 480 píxeles
Vídeo IR radiométrico RTRR (.csq), sobre UVC
Zoom Zoom digital continuo de 1 – 8×
Medición y análisis
Correcciones de medición Temperatura reflejada, distancia, transmisión atmosférica, humedad, óptica externa
Cuadro de área 5 (mín./máx./media)
Delta T
Grabación Grabación MultiREC: grabe varios archivos automáticamente en un orden personalizable
Medidor puntual G304 14,5304 14.5°: 10
G304 24°: 10,0
Perfil 1 línea activa (horizontal o vertical)
Precisión ±1°°C (±1,8°°F) para el rango de temperatura de 0°°C a 100°°C (de 32°°F a 212°°F) o ±2 % de la lectura para el rango de temperatura >100°°C (>212°°F)
Rango de temperatura De -20°°C a 250°°C (de -4°°F a 482°°F)
De -20°°C a 50°°C (de -4°°F a 122°°F)
De 5°°C a 100°°C (de 41°°F a 212°°F)
De 50°°C a 150°°C (de 122°°F a 302°°F)
De 100°°C a 200°°C (de 212°°F a 482°°F)
Sensibilidad térmica <15 mK a 30 °C (86 °F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar, datos de medición incluidos. Modo de solo infrarrojos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth a través de auriculares, wifi, HDMI
Radio Frecuencia operativa:
•Bluetooth + EDR: 2402–2480 MHz
•WLAN 2,4 GHz: 2412–2462 MHz
•WLAN 5 GHz: 5150-5250 MHz Tenga en cuenta que la banda de frecuencia de 5150 a 5250 MHz es únicamente para uso en interior; consulte las normativas nacionales.

Salida de RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR: <10 dBm
• WLAN: <17 dBm

Antena
•Antena integrada PIFA (ganancia: máximo 2,6 dBi)
Salida de vídeo HDMI, DVI
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
General
Anotaciones Voz: 60 segundos con Bluetooth en imágenes fijas y vídeo
Texto: Texto de una lista predefinida o teclado de software en la pantalla táctil
Boceto de la imagen: Sí, solo en infrarrojos
Contenido del paquete Cámara de infrarrojos con objetivo, batería: 2 unidades, cargador de batería, fuente de alimentación con enchufes múltiples, correa de mano, correa para el cuello, tapa del objetivo, correa para la tapa del objetivo, tarjeta de memoria, cable HDMI-HDMI, cable USB, destornillador TX20, tornillo del pomo (tornillo opcional para la tapa trasera), documentación impresa y estuche de transporte rígido
FLIR Inspection Route Habilitado en la cámara
GPS [extraíble] Los datos de localización se añaden automáticamente a cada imagen fija y al primer fotograma del vídeo desde el GPS integrado
Peso [lente y baterías incl.] 3 kg (6,18 lb)
Puntero láser Clase 2
Servicios en la nube Vía wifi: FLIR Ignite para cargar, organizar, almacenar y compartir imágenes de forma directa y segura (firmware necesario disponible)
Tamaño del embalaje 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 pulgadas)
Tamaño [L. × An. × Al.] con lente 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 pulgadas × 6,48 pulgadas × 6,73 pulgadas)
Interfaz de usuario
Idiomas 21
Alimentación
Tiempo de arranque Normalmente 7 min a 25 °°C (77 °°F)
Tiempo de carga 2,5 h para el 95 % de capacidad, estado de carga indicado con LED
Tiempo operativo de la batería >2,5 horas a 25 °°C (68 °°F) y uso típico
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio; 7,4 V, se carga en la cámara o en un cargador independiente de 2 puertos
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/UE
ROJO: 2014/53/UE
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emisión), EN 55035 (inmunidad), EN 61000-4-8 Nivel 5 (campo magnético), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR parte 15 B, clase B (emisión), ICES-003
Golpes y vibraciones Choque: 25 g (IEC 60068-2-27); vibración: 2 g (IEC 60068-2-6)
Montaje UNC ¼"-20
Protección IP54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento -30 a 60 °C
Rango de temperatura operativa De -20 °°C a 50 °°C (de -4 °°F a 122 °°F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de FLIR G304

Brochure

Folleto FLIR OGI (imágenes ópticas de gases)

Datasheet

FLIR G304 Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions