Flir G620a

Cámara de visualización óptica de imágenes de gas (OGI) de hidrocarburos/COV de montaje fijo

Product Variations

Encuentre fugas de gas mientras cumple con los objetivos gubernamentales y de emisiones ambientales con la FLIR G620a: una solución de cámara OGI refrigerada de larga duración para la supervisión continua en instalaciones de producción y procesamiento de gas aguas arriba y aguas medianas. El G620a se filtra espectralmente para ver metano (CH₄), hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles (VOC) con un detector OGI de rendimiento que cumple con los requisitos de sensibilidad establecidos en U.S. EPA OOOOa y el Apéndice K. Pequeño y ligero, el G620a se instala rápidamente y se basa en una interfaz web simplificada. No se pierda ni un momento de supervisión gracias al robusto refrigerador lineal que admite 27 000 horas de funcionamiento continuo. La FLIR G620a puede ayudar a las empresas de petróleo y gas a mantener valiosos equipos de capital, evitar la pérdida de productos, cumplir con las métricas de reducción de emisiones y garantizar prácticas de trabajo más seguras.

El sensor de imagen refrigerado de alta resolución y alta sensibilidad, además de la ventaja del modo de alta sensibilidad (HSM) patentado de Flir, permite a los usuarios visualizar incluso las fugas de gas más pequeñas.
Las cámaras Flir G620a ofrecen más de 27 000 horas de tiempo de ejecución antes de que se requiera cualquier servicio (tiempo medio hasta el fallo).
Satisfaga los requisitos de sensibilidad de detección de metano y COV de la EPA de EE. UU. y cumpla con los compromisos ESG globales para la reducción de metano e hidrocarburos.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 640 512×
Sensibilidad térmica/NETD <15 mK a 25 °C
Rango espectral 3,2–3,4 μm
Generación de imágenes y óptica
Ajuste automático de imagen Lineal, PE
Campo de visión (FOV) FLIR G620a 6°: 6,0° × 4,8°
FLIR G620a 14,5°: 14,4° × 11,5°
FLIR G620a 24°: 23,6° × 19°
Distancia focal mínima FLIR G620a 6°: 2 m (6,6 pies)
FLIR G620a 14,5°: 0,5 m (1,64 pies)
FLIR G620a 24°: 0,3 m (1,0 pies)
Enfoque Motorizado
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR no radiométrico Ninguna
Grabación de vídeo IR radiométrico Ninguna
Longitud focal FLIR G620a 6°: 92 mm
FLIR G620a 14,5°: 38 mm
FLIR G620a 24°: 23 mm
Mejora digital de la imagen Modo de alta sensibilidad (HSM)
Modos de imagen Imagen IR, modo de alta sensibilidad (HSM)
Número F f/1,59
Paletas de colores 8 bits seleccionables
Paso del detector 15 µm
Rango espectral 3,2–3,4 μm
Refrigeración de sensor Refrigerador lineal FLIR FL100
Resolución de IR 640 512×
Sensibilidad a los gases [NECL] NECL: 1 m ΔT 10 °C Metano: 16 ppm × m Hidrocarburos (mezcla de gas nibara): 6,4 ppm × m
Sensibilidad térmica/NETD <15 mK a 25 °C
Superposición Solo RTSP
Tipo de detector Temperatura de funcionamiento alta (HOT) MWIR T2SLS
Transmisión de vídeo IR radiométrico Visión GigE
Vídeo IR no radiométrico Transmisión H.264 o MJPEG con protocolo RTSP
Zoom Zoom digital, 1x, 2x, 4x, 8x
Medición y análisis
Compensación de desviación de ambiente [con calibración de fábrica]
Precisión ≤100 °C ±2 °C, >100 °C ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto De -10 °C a 120 °C (de 14 °F a 248 °F)
Voltaje CC Rango: 18 V-56 V
Comunicación y almacenamiento de datos
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 clavijas M12, macho (compartido con alimentación externa)
Entradas digitales 2× con aislamiento óptico, Vin (bajo) = de 0 a 1,5 V, Vin (alto) = de 3 a 25 V
Interfaces de comunicación Ethernet
Mando y control GEV: Genicam; RTSP: Interfaz web, API REST
Modos de sincronización Entrada de sincronización
Salidas digitales 3× con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido, 1× específico como salida de fallos (NC)
Soporte de almacenamiento Ninguna
General
Contenido de la caja Cámara con lente; cable M12 a RJ45F (0,3 m), guía de inicio rápido, certificado de calibración
Peso FLIR G620a 6°: 1,90 kg (4,14 lb)
FLIR G620a 14,5°: 1,48 kg (3,22 lb)
FLIR G620a 24°: 1,50 kg (3,27 lb)
Peso [sin lente] 1,32 kg (2,9 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] FLIR G620a 14,5°, FLIR G620a 24°: 229 × 76 × 95 mm (9,0 × 3,0 × 3,8")
FLIR G620a 6°: 297 × 99 × 99 mm (11,7 × 3,9 × 3,9")
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 200 × 76 × 92 mm (7,9 × 3,0 × 3,6 pulg.)
Alimentación
Consumo de energía 25 W (enfriamiento)
Fuente de alimentación Fuente de alimentación principal: PoE+ tipo 2 (30 W mín.)
Conexión CC opcional: M12 macho de 12 pines con codificación A (compartida con entrada/salida digital)
Características medioambientales y certificaciones
Directivas Compatibilidad electromagnética: 2014/30/UE, WEEE: 2012/19/UE
EMC EN55032:2015/A11:2020
EN55035:2017/A11:2020
FCC Parte 15, Subparte B ClaseA
KC C 9832 y KS C 9835
Golpes 25 g, 6 ms; semisinusoidal; ±500 choques; X, Y y Z (IAW MIL-STD-810H)
Montaje Con placa de montaje: 2 orificios roscados de 1/4"-20, 1 orificio roscado de 3/8"-16, 4 orificios roscados de 10-24 sin placa de montaje: 6 × 6-32
Protección IP50
Rango de temperatura operativa De -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F)
Vibración 10-58 Hz, 0,15 mm; 58-500 Hz, 2 g; 5 ciclos, 1 oct/min; X, Y y Z (IAW MIL-STD-810H)

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de FLIR G620a

Datasheet

FLIR G620a Datasheet

Datasheet

FLIR G620a Datasheet GB

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro