Discontinued

FLIR GF335

Cámara de alta sensibilidad MWIR con refrigeración

Si necesita una cámara móvil que pueda detectar diferencias de temperatura extremadamente sutiles, la FLIR GF335 Broadband es la cámara para usted. La GF335 es una cámara térmica refrigerada de alta sensibilidad y bajo nivel de ruido con rendimiento excelente al detectar señales de calor tenues. Es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluido el uso en rangos de prueba, pruebas no destructivas, investigación y aplicaciones científicas.

Alta sensibilidad, bajo nivel de ruido
El GF335 presenta un detector InSb refrigerado de 3 a 5 µm que produce imágenes térmicas de gran nitidez, 76.800 (320 x 240).
Grabe en la tarjeta SD para reproducirla y analizarla desde la pantalla LCD, o transferirla a una PC que ejecute FLIR ResearchIR.
Elija entre enfoque automático de un toque, enfoque manual y enfoque cero en objetivos distantes con el zoom digital de 8x.

Especificaciones

Highlighted
Resolución del detector 320 × 240
Resolución 320 x 240
Paso del detector 30 µm
Rango espectral 3 - 5 µm
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara f/1.5
Rango dinámico 14 bits
NETD <15 mK
Frecuencia de imagen [ventana completa] 60 Hz
Rango de temperatura estándar De -20 a +120 °C (de -4 a +248 °F)
Generación de imágenes y óptica
Frecuencia de imagen [ventana completa] 60 Hz
Lentes de aproximación/microscopios NA
Lentes disponibles NA
NETD <15 mK
Número F de la cámara f/1.5
Paso del detector 30 µm
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral 3 - 5 µm
Resolución 320 x 240
Resolución del detector 320 × 240
Tipo de detector Antimoniuro de indio (InSb)
Transmisión de datos digitales Radiométricos en tiempo real = USB a PC (30 Hz) Radiométricos en tiempo real = Tarjeta de memoria en la cámara (15 Hz) No radiométricos en tiempo real = USB a PC No radiométricos en tiempo real = Tarjeta de memoria en la cámara
Medición y análisis
Precisión ±1 °C o ±1 % de lectura
Rango de temperatura estándar De -20 a +120 °C (de -4 a +248 °F)
General
Tamaño del embalaje 8,35 kg (18,4 lb)

Accesorios

Recursos y asistencia

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Export Restrictions