Gx620f

Cámara de visualización óptica de imágenes de gas (OGI) de hidrocarburos/COV de montaje fijo

La cámara Gx620f de montaje fijo de hidrocarburos/VOC OGI ofrece detección continua y automatizada de fugas de gas para instalaciones de petróleo, gas y químicas. Con un sensor de infrarrojos de onda media (MWIR) refrigerado y una cámara visual HD, proporciona una visualización clara de las emisiones de hidrocarburos y COV en tiempo real. Certificado para su uso en áreas peligrosas (ATEX, IECEx, ETL), el Gx620f se integra perfectamente con los sistemas de supervisión de plantas a través de GigE Vision u ONVIF para respaldar objetivos de seguridad, cumplimiento y reducción de emisiones las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Fugas invisibles. Visible al instante.
Esté atento a sus activos más críticos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La Gx620f detecta continuamente fugas de hidrocarburos y COV sin enviar a su equipo a zonas peligrosas.
El vídeo dual de infrarrojos y HD le ofrece una confirmación clara de las fugas, lo que facilita la validación de los problemas y el intercambio de pruebas con su equipo de operaciones.
Con certificaciones ATEX, IECEx y ETL y una carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión, la Gx620f está diseñada para funcionar de forma fiable en condiciones industriales difíciles.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 640 × 512 (327 680 píxeles)
Matriz de plano focal (FPA) - Píxeles efectivos MWIR T2SLS CALIENTE / 3,2–3,4 μm
Sensibilidad térmica/NETD <15 mK a 25 °C
Rango espectral 3,2-3,4 μm
Interfaz Ethernet desde el módulo de cámara o a través de fibra óptica con convertidor de medios integrado
Generación de imágenes y óptica
Ajuste automático de imagen Lineal, PE
Campo de visión (FOV) 6° lentes: 6° × 4,8°
14,5° lente: 14,4° × 11,5°
24° lente: 23,6° × 19°
Distancia focal mínima 6° lentes: 2 m 14,5° lentes: 0,5 m 24° lentes: 0,3 m
Enfoque Motorizado
Frecuencia de imagen completa 30 Hz
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Longitud focal 6° lentes: 92 mm
14,5° lente: 38 mm
24° lente: 23 mm
Matriz de plano focal (FPA) - Píxeles efectivos MWIR T2SLS CALIENTE / 3,2–3,4 μm
Mejora digital de la imagen Modo de alta sensibilidad (HSM)
Modos de imagen Imagen IR, modo de alta sensibilidad (HSM)
Número F f/1,59
Paletas de colores 8 bits seleccionables
Rango espectral 3,2-3,4 μm
Reducción de ruido automático/manual
Resolución de IR 640 × 512 (327 680 píxeles)
Sensibilidad a los gases [NECL] CH₄: 16 ppm × m
Hidrocarburos (mezcla de gas nibara): 6,4 ppm × m
NECL: ΔT 10°C, distancia = 1 m
Sensibilidad térmica/NETD <15 mK a 25 °C
Tipo de detector Temperatura de funcionamiento alta (HOT) MWIR T2SLS
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MJPEG a través de transmisión RTSP
Transmisión de vídeo IR radiométrico Visión GigE
Visual focal length 5.2 mm (wide) to 156 mm (tele)
Visual Focus One-shot AF or manual
Visual f_number f/1.3 to f/4.8
Visual Sensor 1/2.8” Sony CMOS image sensor
Visual zoom 30x optical, 8x digital
WDR Sí, 120 dB
Zoom Zoom digital, 2x, 4x, 8x
Ángulo de inclinación - Velocidad N/D
Ángulo/velocidad de panorámica N/D
Medición y análisis
Compensación de desviación de ambiente [con calibración de fábrica] Sí
Precisión ≤100 °C ±2 °C, >100 °C ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto De -10 °C a 120 °C (de 14 °F a 248 °F)
Voltaje CC 24 VCC 2,5 A máx. (opcional con alimentación de 100–240 VCA instalada en fábrica a fuente de alimentación de 24 VCC)
Comunicación y almacenamiento de datos
Codificado H.264 o MJPEG a través de transmisión RTSP
Comunicación Ethernet ONVIF Ethernet a VMS o navegador web, control de telemetría interno para lente de zoom de cámara visual
Conector Modelos Ethernet: Conexión directa a través de cables RJ45 CAT6A Modelos de
fibra óptica: conexión directa de fibra óptica Gigabit a través del convertidor de medios de fibra óptica integral y módulo SFP
Entrada/salida digital, tipo de conector Codificación A de 12 clavijas M12, macho (compartido con alimentación externa)
Entradas digitales 2× con aislamiento óptico, Vin (bajo) = de 0 a 1,5 V, Vin (alto) = de 3 a 25 V
Interfaces de comunicación Ethernet desde el módulo de cámara o conexión directa de fibra óptica Gigabit a través del convertidor de medios de fibra óptica integral y el módulo SFP
Interfaz Ethernet desde el módulo de cámara o a través de fibra óptica con convertidor de medios integrado
Interfaz Ethernet RJ45 (10/100/1000Base-Tx) o salida de fibra directa a través de convertidor de medios
Mando y control GEV: Genicam; RTSP: Interfaz web, API REST
Protocolos de Ethernet IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(multidifusión), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
Salidas digitales 3× con aislamiento óptico, de 0 a 48 V CC, 350 mA máx., optorrelé de estado sólido, 1× específico como salida de fallos (NC)
Tipo de conector Ethernet RJ45
General
Panorámica/inclinación N/D
Peso De 13,25 kg a 13,75 kg dependiendo del modelo
Alimentación
Consumo de energía 60 W máx. (nominal), consumo de energía de la cámara OGI incluido
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003
Conformidad de uso en ubicaciones peligrosas Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db
Directivas Compatibilidad electromagnética: 2014/30/UE, WEEE: 2012/19/UE
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emisión), EN 55035 (inmunidad), EN 61000-4-8 Nivel 5 (campo magnético), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR parte 15 B, clase B (emisión), ICES-003
Material de la carcasa Acero inoxidable AISI 316L
Montaje Junta giratoria para soporte de montaje en pared o superior de poste
Protección IP66 a IEC60529, NEMA 4X
Rango de temperatura operativa De -20 a 60 °C estándar (opción de -40 °C previa solicitud)

Recursos y asistencia

Datasheet

Ficha técnica del FLIR Gx620f

Brochure

Folleto FLIR OGI (imágenes ópticas de gases)

Datasheet

FLIR Gx620f Datasheet

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro