Gx620f

Cámara de visualización óptica de imágenes de gas (OGI) de hidrocarburos/COV de montaje fijo

Product Variations

La cámara Gx620f de montaje fijo de hidrocarburos/VOC OGI ofrece detección continua y automatizada de fugas de gas para instalaciones de petróleo, gas y químicas. Con un sensor de infrarrojos de onda media (MWIR) refrigerado y una cámara visual HD, proporciona una visualización clara de las emisiones de hidrocarburos y COV en tiempo real. Certificado para su uso en áreas peligrosas (ATEX, IECEx, ETL), el Gx620f se integra perfectamente con los sistemas de supervisión de plantas a través de GigE Vision u ONVIF para respaldar objetivos de seguridad, cumplimiento y reducción de emisiones las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Fugas invisibles. Visible al instante.
Esté atento a sus activos más críticos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La Gx620f detecta continuamente fugas de hidrocarburos y COV sin enviar a su equipo a zonas peligrosas.
El vídeo dual de infrarrojos y HD le ofrece una confirmación clara de las fugas, lo que facilita la validación de los problemas y el intercambio de pruebas con su equipo de operaciones.
Con certificaciones ATEX, IECEx y ETL y una carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión, la Gx620f está diseñada para funcionar de forma fiable en condiciones industriales difíciles.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 640 × 512
Sensibilidad térmica/NETD <15 mK a 25 °C
Rango espectral 3,2-3,4 μm
Interfaz Ethernet desde el módulo de cámara o a través de fibra óptica con convertidor de medios integrado
Generación de imágenes y óptica
Ajuste automático de imagen Lineal, PE
Campo de visión (FOV) 6° × 4,8°
Campo de visión (FOV) - Longitud focal 92 mm
Distancia focal mínima 2 m
Enfoque Motorizado
Frecuencia de imagen completa 30 Hz
Modos de imagen Imagen IR, modo de alta sensibilidad (HSM)
Número F f/1,59
Rango espectral 3,2-3,4 μm
Resolución de IR 640 × 512
Sensibilidad térmica/NETD <15 mK a 25 °C
Tipo de detector Temperatura de funcionamiento alta (HOT) MWIR T2SLS
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MJPEG a través de transmisión RTSP
Zoom Zoom digital, 2X, 4X, 8X
Zoom óptico 30X óptico, 8X digital
Medición y análisis
Rango de temperatura De -10 °C a 120 °C
Comunicación y almacenamiento de datos
Ethernet Conexión directa a través de cables RJ45 CAT6A
Interfaz Ethernet desde el módulo de cámara o a través de fibra óptica con convertidor de medios integrado
General
Peso De 6 kg a 10 kg dependiendo del modelo
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003
Conformidad de uso en ubicaciones peligrosas Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db
Protección IP66 a IEC60529, NEMA 4X
Rango de temperatura operativa De -20 a 60 °C estándar (opción de -40 °C previa solicitud)

Recursos y asistencia

Datasheet

Ficha técnica del FLIR Gx620f

Datasheet

FLIR Gx620f Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro