Discontinued

Extech HD300

CFM/CMM Thermo-Anemometer with built-in InfraRed Thermometer

The Extech HD300 is a Thermo-Anemometer with an Infrared Thermometer that measures remote surface temperatures to 500°C (932°F) with a 30:1 distance to target ratio and laser pointer. It can simultaneously display air flow in CFM/CMM or air velocity, plus ambient temperature. This meter has easy to set area dimensions that are stored in the meter's internal memory for the next power on. Additional features include a 9999 count LCD backlit display, 20 point average for airflow, and a heavy duty rugged double molded housing. Comes complete with a vane sensor with 120 cm (3.9 ft) cable, software with cable, carrying case, and 9 V battery.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de la velocidad del aire (m/s) ±3%
Precisión básica de la velocidad del aire (mph) ±3%
Precisión básica de temperatura (aire) ±4°F (2°C)
Precisión básica de temperatura (IR) -58 to 932°F (-50 to 500°C)
Precisión básica de velocidad del aire (km/h) ±3%
Precisión básica de velocidad del aire (nudos) ±3%
Precisión básica de velocidad del aire (pies/min) ±3%
Resolución máx. de temperatura (IR) ±2%
Resolución máx. del volumen de aire (MCM) 0.1CMM
Resolución máx. volumen de aire (PCM) 0.1CFM
Temperatura (aire) 14 to 140°F (-10 to 60°C)
Velocidad del aire (km/h) 1.4 to 108.0 km/h
Velocidad del aire (m/s) 0.4 to 30.00 m/s
Velocidad del aire (mph) 0.9 to 67.0 MPH
Velocidad del aire (nudos) 0.8 to 58.0 knots
Velocidad del aire (pies/min) 80 to 5900 ft/min
Volumen del aire (MCM) 0 to 999900 CMM
Volumen del aire (PCM) 0 to 999900 CFM
Detalles adicionales
Alimentación 1 × 9V battery
Certificaciones CE
Dimensiones 8 × 3 × 1.9" (203 × 75 × 50mm)
Garantía 3 years
Peso 9.8oz (280g)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech HD300 Software

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

User Manual

Extech HD300 User Manual

Certification

Extech HD300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD300 Datasheet

Export Restrictions