Discontinued

Extech HD780

Manómetro/multímetro digital

El manómetro/multímetro digital HD780 de Extech mide simultáneamente la presión de la línea de líquido/succión y la temperatura de la línea para calcular y mostrar el sobrecalentamiento y el subenfriamiento para las unidades de A/C. También tiene entradas dobles que miden la presión diferencial (P1-P2) y la temperatura tipo K (T1-T2). Para su uso con refrigerantes R22 y R410A. Se incluyen mangueras de conexión de alta resistencia, una sonda de temperatura con abrazadera tipo K y una sonda de temperatura de alambre de talón.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Precisión básica de presión (cmHg) ±5 cmHg
Precisión básica de presión (inHg) ±2 inHg
Precisión básica de presión (kPa) ±7 kPa
Precisión básica de presión (psi) ±1 psi
Precisión básica de presión de vapor (bar) ±0,1 bar
Precisión básica de temperatura (aire) ±2 °°F/1 °°C
Precisión básica de temperatura (tipo N) 0,1 °°F/ °°C
Presión (bar) De -0,96 a 34,47 bar
Presión (cmHg) De -72 a 2585 cmHg
Presión (inHg) De -28 a 999,9 inHg
Presión (kPa) De -96 a 3447 kPa
Presión (psi) De -14 a 500 psi
Presión máx. 800 psi
Resolución máx. de presión (bar) 0,01 bar
Resolución máx. de presión (cmHg) 1 cmHg
Resolución máx. de presión (inHg) 0,1 inHg
Resolución máx. de presión (kPa) 1 kPa
Resolución máx. de presión (psi) 0,1 psi
Resolución máx. de temperatura (aire) 0,1 °°F/ °°C
Resolución máx. de temperatura (tipo K) De -76 °°F a 999,9 °°F (de -60 °°C a 537,0 °°C)
Temperatura (aire) De 32,0 °°F a 122,0 °°F (de 0 °°C a 50,0 °°C)
Temperatura (tipo N) ±(0,15 % de lectura + 1,8 °°F/1 °°C)
Detalles adicionales
Alimentación 1 batería de 9 V
Certificaciones CE
Dimensiones 8,3 × 3,1 × 2 pulgadas (212 × 78 × 51 mm)
Garantía 3 años
Peso 11,9 oz (338 g)

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech HD780 Datasheet

Export Restrictions