Discontinued

Extech HDV-25CAM-30G

Cabezal de cámara de videoscopio de 25 mm

La Extech HDV-25CAM-30G es una cámara opcional para usar con la serie de videoscopios HDV600. Este cabezal de cámara de 25 mm con una lente de gran profundidad de campo cuenta con un campo de visión de 73°. Tiene una longitud de cable con núcleo de fibra de vidrio de treinta metros.

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Cabezal de la cámara Carcasa de cobre con revestimiento de níquel
Campo de visión (FOV) 73°
Distancia focal 6 cm a ∞ (2,36 pulgadas a ∞)
Diámetro 25 mm (0,98 pulgadas)
Intensidad de la luz Máx. 8000 lux a 20 mm
LED(s) 12
Longitud 30 m (98,4 pies)
Resolución 640 x 480 píxeles
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 1/2 años

Recursos y asistencia

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

User Manual

Extech HDV-25CAM-30G User Manual

Export Restrictions