Discontinued

Extech HDV-4CAM-1FM

Cabezal de cámara de videoscopio de 4 mm

La Extech HDV-4CAM-1FM es una cámara opcional para usar con la serie de videoscopios HDV600. Este cabezal de cámara de 4 mm con lente macro cuenta con un campo de visión de 56°. Presenta una longitud de cable semirrígido de un metro y una distancia mínima de enfoque de 15 mm (0,59 pulgadas).

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Cabezal de la cámara Carcasa de acero inoxidable
Campo de visión (FOV) 56°
Distancia focal De 2 a 6 cm (de 0,79 a 2,36 pulgadas)
Diámetro 4 mm (0,157 pulgadas)
Intensidad de la luz 1000 lux a 15 mm
LED(s) 4
Longitud 1 m (3,3 pulgadas)
Resolución 320 × 240 píxeles
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 1/2 año

Recursos y asistencia

Certification

Extech HDV-4CAM-1FM Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV-4CAM-1FM User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions