Discontinued

Extech HDV-5CAM-10F

Cabezal de cámara de videoscopio de 5,5 mm

La Extech HDV-5CAM-10F es una cámara opcional para usar con la serie de videoscopios HDV600. Este cabezal de cámara de 5,5 mm con una lente de gran profundidad de campo cuenta con un campo de visión de 65°. Cable semirrígido de diez metros de longitud. Distancia mínima de enfoque a 15 mm (0,59 pulgadas).

Especificaciones

Especificaciones generales (Extech)
Cabezal de la cámara Carcasa de acero inoxidable
Campo de visión (FOV) 65°
Distancia focal De 6 cm a ∞ (2,36 pulgadas a ∞)
Diámetro 5,5 mm (0,22 pulgadas)
Intensidad de la luz 3500 lux a 20 mm
LED(s) 4
Longitud 10 m (32,1')
Resolución 640 × 480 píxeles
Detalles adicionales
Certificaciones CE
Garantía 1/2 año

Recursos y asistencia

Certification

Extech HDV-5CAM-10F Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV-5CAM-10F User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions